Menu Hľadať

Magnety závesné

Na sklade

Pot Magnets are ideal for use in fixing applications such as point of sale displays, exhibitions or in work holding equipment. Our pot magnets are available in numerous sizes and fixing styles.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
16 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna prevádzková teplota Sila ťahu Materiál magnetu Veľkosť závitu Celkový priemer Celková výška Kúpiť
7,0416 € - 8,0038 € 5 Na sklade
100 °C
13.7 kg
Neodým
M4
15.0 mm
15.0 mm
9,8846 € - 11,2696 € Požiadajte o dodací termin tu
500 °C
3.0 kg
Alnico 5
M5
19.0 mm
7.5 mm
2,5367 € - 2,8866 € Požiadajte o dodací termin tu
180 °C
9.0 kg
Ferit
M5
40.0 mm
8.0 mm
16,795 € - 19,1131 € Požiadajte o dodací termin tu
220 °C
6.0 kg
Alnico 5
M6
27.0 mm
25.0 mm
10191675 1,9098 € - 2,1722 € 1192 Na sklade
180 °C
3.5 kg
Ferit
M5
25.0 mm
7.0 mm
9,8846 € - 11,2696 € 38 Na sklade
220 °C
2.5 kg
Alnico 5
M6
17.5 mm
16.0 mm
8,208 € - 9,3306 € Požiadajte o dodací termin tu
220 °C
1.0 kg
Alnico 5
M3
9.5 mm
15.0 mm
9,7534 € - 11,0946 € Požiadajte o dodací termin tu
100 °C
19.6 kg
Neodým
M4
20.0 mm
16.0 mm
22,2039 € - 25,2946 € 186 Na sklade
500 °C
13.0 kg
Alnico 5
M5
38.0 mm
10.0 mm
8,208 € - 9,3306 € 20 Na sklade
100 °C
9.2 kg
Neodým
M5
18.9 mm
8.0 mm
13,9667 € - 15,9057 € Požiadajte o dodací termin tu
500 °C
5.0 kg
Alnico 5
M5
29.0 mm
9.0 mm
29,5662 € - 33,6629 € Požiadajte o dodací termin tu
220 °C
14.0 kg
Alnico 5
M6
35.0 mm
30.0 mm
2,2889 € - 2,6096 € 20 Na sklade
180 °C
7.0 kg
Ferit
M5
32.0 mm
7.0 mm
10191767 11,1384 € - 12,6692 € Požiadajte o dodací termin tu
220 °C
4.0 kg
Alnico 5
M6
20.5 mm
19.0 mm
7,8143 € - 8,9078 € 2 Na sklade
100 °C
15.4 kg
Neodým
M5
32.0 mm
8.0 mm
8,7911 € - 10,0158 € Požiadajte o dodací termin tu
220 °C
2.0 kg
Alnico 5
M3
12.7 mm
16.0 mm
Magnety závesné 15.0 mm 15.0 mm 13.7 kg Neodým

10191637

Cenové rozpätie
8,0038 € - 7,0416 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    100 °C
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celkový priemer
    15.0 mm
  • Sila ťahu
    13.7 kg
Magnety závesné 19.0 mm 7.5 mm 3.0 kg Alnico 5

10191705

Cenové rozpätie
11,2696 € - 9,8846 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    7.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    500 °C
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celkový priemer
    19.0 mm
  • Sila ťahu
    3.0 kg
Magnety závesné 40.0 mm 8.0 mm 9.0 kg Ferit

10191699

Cenové rozpätie
2,8866 € - 2,5367 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    180 °C
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celkový priemer
    40.0 mm
  • Sila ťahu
    9.0 kg
Magnety závesné 27.0 mm 25.0 mm 6.0 kg Alnico 5

10191774

Cenové rozpätie
19,1131 € - 16,795 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    220 °C
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celkový priemer
    27.0 mm
  • Sila ťahu
    6.0 kg
Magnety závesné 25.0 mm 7.0 mm 3.5 kg Ferit

10191675

Cenové rozpätie
2,1722 € - 1,9098 €

Úroveň zásob
1192 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    180 °C
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celkový priemer
    25.0 mm
  • Sila ťahu
    3.5 kg
Magnety závesné 17.5 mm 16.0 mm 2.5 kg Alnico 5

10191750

Cenové rozpätie
11,2696 € - 9,8846 €

Úroveň zásob
38 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    220 °C
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celkový priemer
    17.5 mm
  • Sila ťahu
    2.5 kg
Magnety závesné;Alnico 5;9.5 mm;15.0 mm

10191736

Cenové rozpätie
9,3306 € - 8,208 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    220 °C
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Celkový priemer
    9.5 mm
  • Sila ťahu
    1.0 kg
Magnety závesné 20.0 mm 16.0 mm 19.6 kg Neodým

10191651

Cenové rozpätie
11,0946 € - 9,7534 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    100 °C
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Sila ťahu
    19.6 kg
Magnety závesné 38.0 mm 10.0 mm 13.0 kg Alnico 5

10191729

Cenové rozpätie
25,2946 € - 22,2039 €

Úroveň zásob
186 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    500 °C
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celkový priemer
    38.0 mm
  • Sila ťahu
    13.0 kg
Magnety závesné 18.9 mm 8.0 mm 9.2 kg Neodým

10191644

Cenové rozpätie
9,3306 € - 8,208 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    100 °C
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celkový priemer
    18.9 mm
  • Sila ťahu
    9.2 kg
Magnety závesné 29.0 mm 9.0 mm 5.0 kg Alnico 5

10191712

Cenové rozpätie
15,9057 € - 13,9667 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    500 °C
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celkový priemer
    29.0 mm
  • Sila ťahu
    5.0 kg
Magnety závesné 35.0 mm 30.0 mm 14.0 kg Alnico 5

10191781

Cenové rozpätie
33,6629 € - 29,5662 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    220 °C
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celkový priemer
    35.0 mm
  • Sila ťahu
    14.0 kg
Magnety závesné 32.0 mm 7.0 mm 7.0 kg Ferit

10191682

Cenové rozpätie
2,6096 € - 2,2889 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    180 °C
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celkový priemer
    32.0 mm
  • Sila ťahu
    7.0 kg
Magnety závesné 20.5 mm 19.0 mm 4.0 kg Alnico 5

10191767

Cenové rozpätie
12,6692 € - 11,1384 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    220 °C
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celkový priemer
    20.5 mm
  • Sila ťahu
    4.0 kg
Magnety závesné 32.0 mm 8.0 mm 15.4 kg Neodým

10191668

Cenové rozpätie
8,9078 € - 7,8143 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    100 °C
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celkový priemer
    32.0 mm
  • Sila ťahu
    15.4 kg
Magnety závesné 12.7 mm 16.0 mm 2.0 kg Alnico 5

10191743

Cenové rozpätie
10,0158 € - 8,7911 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    220 °C
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Celkový priemer
    12.7 mm
  • Sila ťahu
    2.0 kg