Mäkké vrúbkované krytky sú jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov počas lakovania, montáže alebo prepravy. Majú vrúbkovaný vonkajší povrch, sú vyrobené z mäkkého, odolného TPE, ktorý poskytuje lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Chránia konce rúrok pred poškodením a zabraňujú vniknutiu nečistôt.
Jednoduchá montáž a demontáž. Môžu sa používať pri teplotách od -60 C do 135 C.
Bežne sa používajú v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a priemyselných aplikáciách.
Materiál: TPE Farba: Modrá Skupina SR: SRF0010
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | ID | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | D | H | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,285 € - 0,3135 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
M8 . 3/8 . 7/16
|
Modrá
|
TPE
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,2697 € - 0,937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.016 in
25.8 mm
|
Non Threaded
|
Modrá
|
TPE
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 0,1579 € - 0,4205 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 . 3/8"
|
Modrá
|
TPE
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,2789 € - 0,9512 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.476 in
37.5 mm
|
M40 . 1-1/4" . 1-1/2"
|
Modrá
|
TPE
|
|
0.819 in
20.8 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,3991 € - 0,8382 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.248 in
31.7 mm
|
M32 . M36 . 1" . 1-3/8"
|
Modrá
|
TPE
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,1671 € - 0,4714 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
M20 . M22 . 1/2"
|
Modrá
|
TPE
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,1395 € - 0,937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
M25 . M26 . 3/4"
|
Modrá
|
TPE
|
1.079 in
27.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,106 € - 0,3189 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
M10 . M12 . 1/8" . 1/2" . 9/16"
|
Modrá
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,1201 € - 0,3697 € | 900 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
M14 . 1/4" . 5/8"
|
Modrá
|
TPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,3727 € - 1,2531 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.744 in
44.3 mm
|
M50 . 1-1/2"
|
Modrá
|
TPE
|
|
1.039 in
26.4 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,4691 € - 1,4536 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.323 in
59.0 mm
|
Non Threaded
|
Modrá
|
TPE
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 0,1069 € - 0,1663 € | 4500 Na sklade |
1.008 in
25.6 mm
|
M25-M26;3/4 in
|
Modrá
|
TPE
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,0466 € - 0,0725 € | 25000 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
M14;1/2 - 9/16 in;1/4 in
|
Modrá
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,1338 € - 0,2082 € | 4500 Na sklade |
1.394 in
35.4 mm
|
M32 - M36;1.000 in;1-3/8 in
|
Modrá
|
TPE
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Metrické
|
||
| 0,1981 € - 0,3081 € | 2500 Na sklade |
1.909 in
48.5 mm
|
M50;1-1/2 in
|
Modrá
|
TPE
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,2604 € - 0,4051 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.441 in
62.0 mm
|
M56 - M58;2.000 in
|
Modrá
|
TPE
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,0547 € - 0,0851 € | 14500 Na sklade |
0.681 in
17.3 mm
|
M169;5/8 in;3/8 in
|
Modrá
|
TPE
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0431 € - 0,0671 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.445 in
11.3 mm
|
M10 - M12;3/8 - 7/16 in;1/8 in
|
Modrá
|
TPE
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,1486 € - 0,2311 € | 1000 Na sklade |
1.626 in
41.3 mm
|
M40;1-1/4 in;1-1/2 in
|
Modrá
|
TPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
UNF
|
||
| 0,0709 € - 0,1103 € | 9000 Na sklade |
0.819 in
20.8 mm
|
M20-M22;1/2 in
|
Modrá
|
TPE
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
Metrické
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku