Menu Hľadať

Maskovacia hviezdicová hadica

Na sklade

Maskovacie hviezdicové rúrky majú tvar hviezdy, ktorý je vhodný pre dlhé kolíky a čapy. Vďaka flexibilite sa ľahko vkladá a vyberá. Hodí sa na závitové čapy, rúrky bez závitu a iné nepravidelné tvary.

  • Riešenie na prekrývanie, ideálne na dlhé čapy a kolíky, keď sú krytky príliš krátke.
  • Sú pružné a ľahko sa prispôsobia úzkemu priemeru.
  • Hodia sa na závitové čapy, trubky bez závitu alebo nepravidelné tvary.
Materiál: Silikón Farba: Zelená, Modrá, Biela, Žltá, Červená Skupina SR: SR1051

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 Farba Dĺžka kotúča Materiál d1 WT Kúpiť
61,1079 € - 61,1079 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Žltá
25.0 m
Silikón
7.3 mm
1.52 mm
77,87 € - 77,87 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
Biela
25.0 m
Silikón
9.5 mm
1.52 mm
208,7857 € - 208,7857 € Požiadajte o dodací termin tu
10.7 mm
Zelená
25.0 m
Silikón
14.0 mm
1.52 mm
95,0267 € - 95,0267 € 5 Na sklade
2.8 mm
Červená
25.0 m
Silikónová guma
5.3 mm
1.52 mm
176,1856 € - 176,1856 € Požiadajte o dodací termin tu
8.5 mm
Modrá
25.0 m
Silikón
11.5 mm
1.52 mm
Hadica maskovacia hviezdicová 7.3 mm (ID) 25.0 m (L) Žltá Silikón

10203484

Cenové rozpätie
61,1079 € - 61,1079 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    7.3 mm
  • d2
    4.8 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Dĺžka kotúča
    25.0 m
  • Farba
    Žltá
Hadica maskovacia hviezdicová 9.5 mm (ID) 25.0 m (L) Biela Silikón

10203491

Cenové rozpätie
77,87 € - 77,87 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    6.5 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Dĺžka kotúča
    25.0 m
  • Farba
    Biela
Hadica maskovacia hviezdicová 14.0 mm (ID) 25.0 m (L) Zelená Silikón

10203514

Cenové rozpätie
208,7857 € - 208,7857 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    10.7 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Dĺžka kotúča
    25.0 m
  • Farba
    Zelená
Hadica maskovacia hviezdicová 5.3 mm (ID) 25.0 m (L) Červená Silikónová guma

10203477

Cenové rozpätie
95,0267 € - 95,0267 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    2.8 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Dĺžka kotúča
    25.0 m
  • Farba
    Červená
Hadica maskovacia hviezdicová 11.5 mm (ID) 25.0 m (L) Modrá Silikón

10203507

Cenové rozpätie
176,1856 € - 176,1856 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    8.5 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Dĺžka kotúča
    25.0 m
  • Farba
    Modrá