Menu Hľadať

Maskovacia páska - disky

Na sklade

Essentra Components offers 5 different materials of masking disks, available in multiple diameters and thicknesses. Our disks withstand several different temperature ranges and are used for many different applications..

Skupina SR: SR1058

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
16 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť DD Farba Množstvo na kotúči Kúpiť
88,378 € - 100,4932 € 37 Na sklade
Oranžová
2000
34,6689 € - 39,582 € 20 Na sklade
Zelená
250
63,9435 € - 72,8951 € 27 Na sklade
Oranžová
250
37,6308 € - 42,8207 € 21 Na sklade
Zelená
500
57,0624 € - 64,9058 € 6 Na sklade
Zelená
2000
55,4896 € - 63,1401 € 11 Na sklade
Zelená
1000
50,8808 € - 60,2842 € 17 Na sklade
Modrá
500
142,6019 € - 142,6019 € 17 Na sklade
Oranžová
250
43,0981 € - 49,0489 € 46 Na sklade
Zelená
250
46,5946 € - 53,0093 € Požiadajte o dodací termin tu
Oranžová
500
38,6926 € - 44,014 € 7 Na sklade
Zelená
1000
64,6735 € - 73,5551 € 24 Na sklade
Zelená
500
86,4827 € - 102,9425 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
250
66,4219 € - 75,563 € 25 Na sklade
Zelená
2000
115,6408 € - 137,1595 € 28 Na sklade
Modrá
2000
143,3599 € - 143,3599 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
250
Disky 260 °C 12.0 mm (DIA) Množstvo na kotúči - 2000 Oranžová

10246399

Cenové rozpätie
100,4932 € - 88,378 €

Úroveň zásob
37 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Oranžová
  • Typ/prevedenie pásky
    Disky
  • Množstvo na kotúči
    2000
  • Commodity Code
    3919101990
  • Plný materiál
    Polyamidová podložka
Maskovacie pásky;180 °C;(W);(L);Zelená

10246344

Cenové rozpätie
39,582 € - 34,6689 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Typ/prevedenie pásky
    Disky
  • Množstvo na kotúči
    250
  • Commodity Code
    3919101990
  • Plný materiál
    Polyester
Disky 260 °C 40.0 mm (DIA) Množstvo na kotúči - 250 Oranžová

10246412

Cenové rozpätie
72,8951 € - 63,9435 €

Úroveň zásob
27 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Oranžová
  • Typ/prevedenie pásky
    Disky
  • Množstvo na kotúči
    250
  • Commodity Code
    3919101990
  • Plný materiál
    Polyamidová podložka
Disky 180 °C 30.0 mm (DIA) Množstvo na kotúči - 500 Zelená

10246320

Cenové rozpätie
42,8207 € - 37,6308 €

Úroveň zásob
21 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Typ/prevedenie pásky
    Disky
  • Množstvo na kotúči
    500
  • Commodity Code
    3919101990
  • Plný materiál
    Polyester
Disky 180 °C 12.0 mm (DIA) Množstvo na kotúči - 2000 Zelená

10246276

Cenové rozpätie
64,9058 € - 57,0624 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Typ/prevedenie pásky
    Disky
  • Množstvo na kotúči
    2000
  • Commodity Code
    3919108090
  • Plný materiál
    Polyester
Disky 180 °C 20.0 mm (DIA) Množstvo na kotúči - 1000 Zelená

10246306

Cenové rozpätie
63,1401 € - 55,4896 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Typ/prevedenie pásky
    Disky
  • Množstvo na kotúči
    1000
  • Commodity Code
    3919101990
  • Plný materiál
    Polyester
Disky 180 °C 25.0 mm (DIA) Množstvo na kotúči - 500 Modrá

10246368

Cenové rozpätie
60,2842 € - 50,8808 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie pásky
    Disky
  • Množstvo na kotúči
    500
  • Commodity Code
    3919101990
  • Plný materiál
    Polyester
Disky 260 °C 50.0 mm (DIA) Množstvo na kotúči - 250 Oranžová

10246429

Cenové rozpätie
142,6019 € - 142,6019 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Oranžová
  • Typ/prevedenie pásky
    Disky
  • Množstvo na kotúči
    250
  • Commodity Code
    3919101990
  • Plný materiál
    Polyamidová podložka
Disky 180 °C 40.0 mm (DIA) Množstvo na kotúči - 250 Zelená

10246337

Cenové rozpätie
49,0489 € - 43,0981 €

Úroveň zásob
46 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Typ/prevedenie pásky
    Disky
  • Množstvo na kotúči
    250
  • Commodity Code
    3919908099
  • Plný materiál
    Polyester
Disky 260 °C 25.0 mm (DIA) Množstvo na kotúči - 500 Oranžová

10246405

Cenové rozpätie
53,0093 € - 46,5946 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Oranžová
  • Typ/prevedenie pásky
    Disky
  • Množstvo na kotúči
    500
  • Commodity Code
    3919101990
  • Plný materiál
    Polyamidová podložka
Disky 180 °C 18.0 mm (DIA) Množstvo na kotúči - 1000 Zelená

10246290

Cenové rozpätie
44,014 € - 38,6926 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Typ/prevedenie pásky
    Disky
  • Množstvo na kotúči
    1000
  • Commodity Code
    3919101990
  • Plný materiál
    Polyester
Disky 180 °C 25.0 mm (DIA) Množstvo na kotúči - 500 Zelená

10246313

Cenové rozpätie
73,5551 € - 64,6735 €

Úroveň zásob
24 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Typ/prevedenie pásky
    Disky
  • Množstvo na kotúči
    500
  • Commodity Code
    3919101990
  • Plný materiál
    Polyester
Disky 180 °C 40.0 mm (DIA) Množstvo na kotúči - 250 Modrá

10246375

Cenové rozpätie
102,9425 € - 86,4827 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie pásky
    Disky
  • Množstvo na kotúči
    250
  • Commodity Code
    3919101990
  • Plný materiál
    Polyester
Disky 180 °C 15.0 mm (DIA) Množstvo na kotúči - 2000 Zelená

10246283

Cenové rozpätie
75,563 € - 66,4219 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Typ/prevedenie pásky
    Disky
  • Množstvo na kotúči
    2000
  • Commodity Code
    3919101990
  • Plný materiál
    Polyester
Disky 180 °C 12.0 mm (DIA) Množstvo na kotúči - 2000 Modrá

10246351

Cenové rozpätie
137,1595 € - 115,6408 €

Úroveň zásob
28 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie pásky
    Disky
  • Množstvo na kotúči
    2000
  • Commodity Code
    3919101990
  • Plný materiál
    Polyester
Disky 180 °C 50.0 mm (DIA) Množstvo na kotúči - 250 Modrá

10246382

Cenové rozpätie
143,3599 € - 143,3599 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie pásky
    Disky
  • Množstvo na kotúči
    250
  • Commodity Code
    3919101990
  • Plný materiál
    Polyester