Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maskovacie kužele možno použiť ako zátky alebo uzávery. Vďaka kužeľovitému tvaru sa hodia na rôzne vnútorné a vonkajšie priemery. Dá sa upevniť pomocou háčikov na farby. K dispozícii sú silikónové a EPDM.
Materiál: Silikón, EPDM Farba: Purpurová, Červená, Prírodná, Hrdzavá, Čierna, Modrá, Zelená, Hnedá, Žltá Skupina SR: SR1075, SR1091
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | B | Materiál | A | H | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0622 € - 0,0741 € | 2037 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,363 € - 0,363 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.248 in
6.3 mm
|
Silikón
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 0,6138 € - 0,7362 € | 100 Na sklade |
0.819 in
20.8 mm
|
Silikón
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
||
| 0,3702 € - 0,3702 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
Silikón
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,095 € - 0,1122 € | 2000 Na sklade |
0.398 in
10.1 mm
|
EPDM
|
|
1.098 in
27.9 mm
|
|
||
| 0,1007 € - 0,1198 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 0,3717 € - 0,4578 € | 4000 Na sklade |
0.398 in
10.1 mm
|
Silikón
|
|
1.098 in
27.9 mm
|
|
||
| 0,3776 € - 0,465 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
Silikón
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 0,0956 € - 0,0956 € | 700 Na sklade |
0.335 in
8.5 mm
|
EPDM
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,2843 € - 0,3295 € | 400 Na sklade |
0.768 in
19.5 mm
|
EPDM
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
||
| 0,0685 € - 0,0685 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.248 in
6.3 mm
|
EPDM
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 0,3352 € - 0,3804 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
||
| 0,2507 € - 0,2507 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 0,4548 € - 0,5496 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
Silikón
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 0,6662 € - 0,7989 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.768 in
19.5 mm
|
Silikón
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
||
| 0,1866 € - 0,1866 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 0,6895 € - 0,6895 € | 100 Na sklade |
0.689 in
17.5 mm
|
Silikón
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 0,4431 € - 0,4431 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.335 in
8.5 mm
|
Silikón
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,8761 € - 0,8761 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
Silikón
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku