Menu Hľadať

Maskovacie pásky - pre vysoké teploty

Na sklade

Our High Temperature Masking Tapes are provided as a continuous roll, and they range in temperatures from 80C up to 260C. They offer clean removability so that unsightly adhesive residue will not be left behind. These tapes are mostly for general purpose and suitable for most low-temperature applications, as well as a variety of high-temperature applications to suit your project requirements.

The range includes polyester tapes with a maximum temperature of up to 180C; the thinner blue version is supplied in 25 micron tape thickness and is ideal for curved applications. The thicker green version is supplied in 38 micron tape thickness and can be used for powder coating and anodizing.

Our high-performance polyimide tape is optimal for electro-coating (E-coating) applications. The brown roll-tape has a maximum temperature of up to 260C and offers chemical and abrasion resistance.

Our range includes a silicone rubber Eze-wrap tape that has a maximum temperature of up to 204C. This tape is capable of self-fusing and will adhere to itself to form a homogenous mass that provides excellent sealing. Great for irregular-shaped objects.

Why not try our fibreglass cloth tape with a maximum temperature of up to 250C. This tape is solvent and abrasion resistant and the tightly-woven material has superb tear strength. An ideal choice for high-pressure applications, such as sand blasting.

We also offer a range of paper masking tapes that range in temperatures from 80C up to 180C. These are a great choice for painting applications..

Skupina SR: SR1059

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
19 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna prevádzková teplota Celková dĺžka Farba Materiál Celková šírka Kúpiť
8,8328 € - 10,056 € 29 Na sklade
180 °C
66.0 m
Zelená
Polyester
12.0 mm
32,8503 € - 39,1142 € 101 Na sklade
180 °C
66.0 m
Modrá
Polyester
25.0 mm
65,2571 € - 74,2321 € 26 Na sklade
260 °C
33.0 m
Hnedá
PA
50.0 mm
25,0518 € - 29,0601 € Požiadajte o dodací termin tu
250 °C
50.0 m
Biela
Tkanina zo skleneného vlákna
12.0 mm
146,2026 € - 146,2026 € Požiadajte o dodací termin tu
180 °C
66.0 m
Zelená
Polyester
100.0 mm
32,6144 € - 37,109 € Požiadajte o dodací termin tu
180 °C
66.0 m
Zelená
Polyester
50.0 mm
49,1135 € - 58,4867 € 28 Na sklade
180 °C
66.0 m
Zelená
Polyester
40.0 mm
6,8439 € - 7,7863 € Požiadajte o dodací termin tu
120 °C
50.0 m
Biela
Krepový papier
25.0 mm
60,5115 € - 60,5115 € 45 Na sklade
250 °C
50.0 m
Biela
Tkanina zo skleneného vlákna
25.0 mm
16,3143 € - 18,5758 € Požiadajte o dodací termin tu
180 °C
66.0 m
Zelená
Polyester
25.0 mm
22,1032 € - 26,3134 € 12 Na sklade
180 °C
66.0 m
Zelená
Polyester
18.0 mm
5,6403 € - 6,6408 € Požiadajte o dodací termin tu
80 °C
50.0 m
Biela
Krepový papier
25.0 mm
109,6342 € - 109,6342 € Požiadajte o dodací termin tu
180 °C
66.0 m
Zelená
Polyester
75.0 mm
15,404 € - 17,5375 € 25 Na sklade
260 °C
33.0 m
Hnedá
PA
12.0 mm
36,8387 € - 43,865 € 60 Na sklade
180 °C
66.0 m
Zelená
Polyester
30.0 mm
60,4638 € - 71,9563 € Požiadajte o dodací termin tu
180 °C
66.0 m
Modrá
Polyester
50.0 mm
28,4048 € - 33,4651 € 11 Na sklade
135 °C
50.0 m
Biela
Krepový papier
25.0 mm
19,7848 € - 19,7848 € 93 Na sklade
180 °C
66.0 m
Modrá
Polyester
12.0 mm
32,6144 € - 37,109 € 5 Na sklade
260 °C
33.0 m
Hnedá
PA
25.0 mm
Maskovacie pásky 180 °C 12.0 mm (W) 66.0 m (L) Zelená

10184127

Cenové rozpätie
10,056 € - 8,8328 €

Úroveň zásob
29 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    66.0 m
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Commodity Code
    3919108025
  • Plný materiál
    Polyester
Maskovacie pásky 180 °C 25.0 mm (W) 66.0 m (L) Modrá

10216484

Cenové rozpätie
39,1142 € - 32,8503 €

Úroveň zásob
101 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    66.0 m
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Farba
    Modrá
  • Commodity Code
    3919908099
  • Plný materiál
    Polyester
Maskovacie pásky 260 °C 50.0 mm (W) 33.0 m (L) Hnedá

10221372

Cenové rozpätie
74,2321 € - 65,2571 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    33.0 m
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Farba
    Hnedá
  • Commodity Code
    3919108025
  • Plný materiál
    Polyimid
Maskovacie pásky 250 °C 12.0 mm (W) 50.0 m (L) Biela

10307816

Cenové rozpätie
29,0601 € - 25,0518 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    50.0 m
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    7019699085
  • Plný materiál
    Tkanina zo skleneného vlákna
Maskovacie pásky 180 °C 100.0 mm (W) 66.0 m (L) Zelená

10184110

Cenové rozpätie
146,2026 € - 146,2026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    66.0 m
  • Celková šírka
    100.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Commodity Code
    3919108025
  • Plný materiál
    Polyester
Maskovacie pásky 180 °C 50.0 mm (W) 66.0 m (L) Zelená

10184172

Cenové rozpätie
37,109 € - 32,6144 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    66.0 m
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Commodity Code
    3919108090
  • Plný materiál
    Polyester
Maskovacie pásky 180 °C 40.0 mm (W) 66.0 m (L) Zelená

10184165

Cenové rozpätie
58,4867 € - 49,1135 €

Úroveň zásob
28 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    66.0 m
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Commodity Code
    3919108025
  • Plný materiál
    Polyester
Maskovacie pásky 120 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Biela

10299418

Cenové rozpätie
7,7863 € - 6,8439 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    50.0 m
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    4811419000
  • Plný materiál
    Krepový papier
Maskovacie pásky 250 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Biela

10307823

Cenové rozpätie
60,5115 € - 60,5115 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    50.0 m
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    7019699085
  • Plný materiál
    Tkanina zo skleneného vlákna
Maskovacie pásky 180 °C 25.0 mm (W) 66.0 m (L) Zelená

10184141

Cenové rozpätie
18,5758 € - 16,3143 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    66.0 m
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Commodity Code
    3919108090
  • Plný materiál
    Polyester
Maskovacie pásky 180 °C 18.0 mm (W) 66.0 m (L) Zelená

10184134

Cenové rozpätie
26,3134 € - 22,1032 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    66.0 m
  • Celková šírka
    18.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Commodity Code
    3919108025
  • Plný materiál
    Polyester
Maskovacie pásky 80 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Biela

10241776

Cenové rozpätie
6,6408 € - 5,6403 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    50.0 m
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    4811419000
  • Plný materiál
    Krepový papier
Maskovacie pásky 180 °C 75.0 mm (W) 66.0 m (L) Zelená

10184189

Cenové rozpätie
109,6342 € - 109,6342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    66.0 m
  • Celková šírka
    75.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Commodity Code
    3919108025
  • Plný materiál
    Polyester
Maskovacie pásky 260 °C 12.0 mm (W) 33.0 m (L) Hnedá

10221358

Cenové rozpätie
17,5375 € - 15,404 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    33.0 m
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Farba
    Hnedá
  • Commodity Code
    3919108090
  • Plný materiál
    Polyimid
Maskovacie pásky 180 °C 30.0 mm (W) 66.0 m (L) Zelená

10184158

Cenové rozpätie
43,865 € - 36,8387 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    66.0 m
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Commodity Code
    3919108025
  • Plný materiál
    Polyester
Maskovacie pásky 180 °C 50.0 mm (W) 66.0 m (L) Modrá

10216491

Cenové rozpätie
71,9563 € - 60,4638 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    66.0 m
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Farba
    Modrá
  • Commodity Code
    3919108025
  • Plný materiál
    Polyester
Maskovacie pásky 135 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Biela

10309681

Cenové rozpätie
33,4651 € - 28,4048 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    50.0 m
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    4811419000
  • Plný materiál
    Krepový papier
Maskovacie pásky 180 °C 12.0 mm (W) 66.0 m (L) Modrá

10216477

Cenové rozpätie
19,7848 € - 19,7848 €

Úroveň zásob
93 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    66.0 m
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Farba
    Modrá
  • Commodity Code
    3919108025
  • Plný materiál
    Polyester
Maskovacie pásky 260 °C 25.0 mm (W) 33.0 m (L) Hnedá

10221365

Cenové rozpätie
37,109 € - 32,6144 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    33.0 m
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Farba
    Hnedá
  • Commodity Code
    3919908099
  • Plný materiál
    Polyimid