Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiál: FPM 75, NBR Farba: Čierna Skupina SR: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | W | ID | Materiál | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 0,7794 € - 0,7794 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
| 0,1578 € - 0,1578 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 0,1578 € - 0,1578 € | 20700 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 233 Na sklade |
0.094 in
2.4 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 0,2119 € - 0,2119 € | 900 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 176,1288 € - 176,1288 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
FPM 75
|
1
|
||
| 0,1976 € - 0,1976 € | 800 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 0,0659 € - 0,0659 € | 91 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 200 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku