Menu Hľadať

Mini zatlačovacie nity

Na sklade

Mini Snap Rivets that have a male and a female component. Made from Nylon 6/6 that is rated UL94 V2, RMS-01. They offer the perfect solution for fixing two panels together, all with a simple snap.

Quickly install by pressing the male and female pieces together. These mini nylon snap rivets are an ideal choice for outdoor environments. They are resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

  • Colours: Black and Natural
  • Temperature Range: -40C up to 85C.
  • Male and female parts are packed and sold separately.


Skupina SR: SRK0015

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
46 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie nitu Kompatibilný priemer otvoru Výška hlavy Hrúbka steny Priemer hlavy Kúpiť
0,1676 € - 0,172 € Požiadajte o dodací termin tu
Račňa
2.5 mm
16.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Račňa
2.5 mm
16.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Lamelové svorky s vonkajším závitom
5.4 mm
4.1 mm
5.5 mm
9.7 mm
0,0317 € - 0,0391 € Požiadajte o dodací termin tu
Lamelové svorky s vonkajším závitom
5.4 mm
2.1 mm
5.5 mm
9.6 mm
0,0323 € - 0,0399 € Požiadajte o dodací termin tu
Lamelové svorky s vnútorným závitom
5.4 mm
4.1 mm
5.6 mm
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Lamelové svorky s vonkajším závitom
1.6 mm
1.3 mm
1.9 mm
6.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Lamelové svorky s vonkajším závitom
2.4 mm
1.9 mm
2.3 mm
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Matica
1.9 mm
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Lamelové svorky s vnútorným závitom
5.4 mm
4.1 mm
5.6 mm
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Lamelové svorky s vnútorným závitom
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Lamelové svorky s vonkajším závitom
1.6 mm
1.3 mm
0.3 mm
6.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Matica
1.3 mm
6.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Lamelové svorky s vonkajším závitom
3.2 mm
2.5 mm
4.8 mm
12.7 mm
0,3309 € - 0,3309 € 700 Na sklade
Lamelové svorky s vonkajším závitom
2.5 mm
2.5 mm
10.2 mm
0,3192 € - 0,3192 € 991 Na sklade
Lamelové svorky s vonkajším závitom
3.2 mm
2.3 mm
1.5 mm
10.2 mm
0,3192 € - 0,3192 € Požiadajte o dodací termin tu
Lamelové svorky s vonkajším závitom
2.5 mm
6.4 mm
10.2 mm
0,3192 € - 0,3192 € 500 Na sklade
Lamelové svorky s vonkajším závitom
3.2 mm
2.3 mm
4.7 mm
10.2 mm
0,2901 € - 0,2901 € 960 Na sklade
Lamelové svorky s vnútorným závitom
2.5 mm
1.0 mm
10.2 mm
0,3192 € - 0,3192 € Požiadajte o dodací termin tu
Lamelové svorky s vonkajším závitom
3.2 mm
2.3 mm
0.8 mm
10.2 mm
0,3192 € - 0,3192 € 400 Na sklade
Lamelové svorky s vonkajším závitom
3.2 mm
2.3 mm
3.2 mm
10.2 mm
  • z/zo 3
Montážna svorka 10.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10380635

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1676 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Druh nitovania
    Zásuvné
  • Typ/prevedenie nitu
    Račňa
  • Tvar hlavy nitu
    Okrúhle
Montážna svorka 12.5 mm 12.5 mm 16.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10382431


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Druh nitovania
    Zásuvné
  • Typ/prevedenie nitu
    Račňa
  • Tvar hlavy nitu
    Okrúhle
Spínací nit 0.380 in 0.160 in Polyamid 6.6 Čierna

10422489


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.4 mm
  • Hrúbka steny
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    4.1 mm
  • Priemer hlavy
    9.7 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Lamelové svorky s vonkajším závitom 5.4 mm (HD) 5.5 mm (PT)

10365496

Cenové rozpätie
0,0391 € - 0,0317 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.4 mm
  • Hrúbka steny
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.1 mm
  • Priemer hlavy
    9.6 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Uzamykací krúžok 5.4 mm Polyamid Prírodná

10365489

Cenové rozpätie
0,0399 € - 0,0323 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.4 mm
  • Hrúbka steny
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    4.1 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Lamelové svorky s vonkajším závitom Mini nit 1.6 mm (HD) 1.9 mm (PT)

10624999


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.6 mm
  • Hrúbka steny
    1.9 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Lamelové svorky s vonkajším závitom Mini nit 2.4 mm (HD) 2.3 mm (PT)

10422854


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    2.4 mm
  • Hrúbka steny
    2.3 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Female Nity (HD) (PT)

10419717


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Matica
  • Tvar hlavy nitu
  • Farba
    Čierna
Lamelové svorky s vnútorným závitom Nity 5.4 mm (HD) 5.6 mm (PT)

10625217


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.4 mm
  • Hrúbka steny
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    4.1 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Lamelové svorky s vnútorným závitom Mini nit 3.2 mm (HD) 2.5 mm (PT)

10415542


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    2.5 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Lamelové svorky s vonkajším závitom Nity 1.6 mm (HD) 0.3 mm (PT)

10424728


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.6 mm
  • Hrúbka steny
    0.3 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Female Nity (HD) (PT)

10417546


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Matica
  • Tvar hlavy nitu
  • Farba
    Čierna
Lamelové svorky s vonkajším závitom Mini nit 3.2 mm (HD) 4.8 mm (PT)

10419922


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    4.8 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 2.5 mm Polyamid Prírodná

10160503

Cenové rozpätie
0,3309 € - 0,3309 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    2.5 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    10.2 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
  • Typ/prevedenie nitu
    Lamelové svorky s vonkajším závitom
Zatlačovací upevňovací prvok 3.2 mm 1.5 mm Polyamid Prírodná

10160497

Cenové rozpätie
0,3192 € - 0,3192 €

Úroveň zásob
991 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    1.5 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Priemer hlavy
    10.2 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 6.3 mm Polyamid Prírodná

10160534

Cenové rozpätie
0,3192 € - 0,3192 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    10.2 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
  • Typ/prevedenie nitu
    Lamelové svorky s vonkajším závitom
Zatlačovací upevňovací prvok 3.2 mm 4.7 mm Polyamid Prírodná

10160527

Cenové rozpätie
0,3192 € - 0,3192 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    4.7 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Priemer hlavy
    10.2 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Uzamykací krúžok Polyamid Prírodná

10160541

Cenové rozpätie
0,2901 € - 0,2901 €

Úroveň zásob
960 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    10.2 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
  • Typ/prevedenie nitu
    Lamelové svorky s vnútorným závitom
Zatlačovací upevňovací prvok 3.2 mm 0.7 mm Polyamid Prírodná

10160480

Cenové rozpätie
0,3192 € - 0,3192 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Priemer hlavy
    10.2 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 3.2 mm 3.1 mm Polyamid Prírodná

10160510

Cenové rozpätie
0,3192 € - 0,3192 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Priemer hlavy
    10.2 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy