Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The Locating Plates in this range are used to securely position Cam Locks when there is a potential risk of having some movements due to the nature of the application. This range cover a washer and a plate made of steel.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Farba | Materiál | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2522 € - 0,3498 € | 2250 Na sklade |
0.827 in
21.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,2522 € - 0,3498 € | 8250 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
Šedá
|
Polyamid
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,2597 € - 2,2597 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,1123 € - 2,1952 € | 400 Na sklade |
|
|
Oceľ
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku