Fan accessories provide protection and mounting for small DC and AC fans suitable for industrial and computing applications. Silicon Fan Mountings offer a simpler, faster installation method than conventional screw mounts. Fan Mounts have a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection. They are ideal for the cooling of electronic applications with a protection solution and are simple to install whilst providing prevention of dust ingress and protection to the user from accidental damage and bodily harm.
Skupina SR: SRRCOFM
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál | Rozmer ventilátora | Spôsob montáže | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7057 € - 2,7627 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Skrutka
|
||
| 1,8661 € - 3,0396 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Skrutka
|
||
| 2,6556 € - 2,6556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 2,6807 € - 2,6807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 1,4301 € - 1,4301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Skrutka
|
||
| 3,8196 € - 9,9808 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Skrutka
|
||
| 2,7456 € - 2,7456 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 3,9654 € - 6,4512 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Skrutka
|
||
| 0,1409 € - 0,2053 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guma
|
4.5 mm
4.5 mm
|
Push In
|
||
| 2,3033 € - 2,5592 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Zatlačením
|
||
| 2,1621 € - 2,4024 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Zatlačením
|
||
| 2,1621 € - 2,4024 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Zatlačením
|
||
| 2,4129 € - 2,6809 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Zatlačením
|
||
| 2,1621 € - 2,4024 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Zatlačením
|
||
| 2,4129 € - 2,6809 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Zatlačením
|
||
| 2,4878 € - 2,7642 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Zatlačením
|
||
| 1,1765 € - 1,1765 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
50.0 mm
50.0 mm
|
Skrutka
|
||
| 11,0218 € - 30,0954 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
153.5 mm
153.5 mm
|
Skrutka
|
||
| 10317105 | 3,0607 € - 3,0607 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
| 1,1108 € - 1,81 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Skrutka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku