Menu Hľadať

Montážny nástroj pre pružinový piest

Vo výrobe

These assembly tools for spring plungers are designed to facilitate the efficient and precise installation or removal of plungers, in various mechanical and industrial applications.

Due to their small size and spring-loaded nature, manually installing or adjusting spring plungers can be challenging. Therefore, using a dedicated assembly tool is essential for ensuring proper alignment, torque control and a secure fit.

Using these tools significantly reduces the risk of over-tightening, misalignment and deformation of the plungers spring mechanism. This helps maintain optimal performance and longevity.

  • These tools are designed to accommodate different sizes with varying thread dimensions.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: SR32200

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
9 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 D3 d1 Kúpiť
29,52 € - 39,36 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0
6.45
M8
44,60 € - 59,47 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0
17.00
M20
41,42 € - 55,22 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0
9.80
M12
30,99 € - 41,32 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0
8.00
M10
26,99 € - 35,99 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0
2.35
M3
28,19 € - 37,58 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0
4.70
M6
42,35 € - 56,46 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0
13.50
M16
27,26 € - 36,35 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0
4.00
M5
28,97 € - 38,63 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0
3.00
M4
Assembly Tool M8 60.0 6.45 Nehrdzavejúca oceľ

20761103

Cenové rozpätie
39,36 € - 29,52 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • d2
    60.0
  • D3
    6.45
  • Hmotnosť g
    39.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Assembly Tool M20 100.0 17.00 Nehrdzavejúca oceľ

20761141

Cenové rozpätie
59,47 € - 44,60 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M20
  • d2
    100.0
  • D3
    17.00
  • Hmotnosť g
    162.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Assembly Tool M12 80.0 9.80 Nehrdzavejúca oceľ

20761127

Cenové rozpätie
55,22 € - 41,42 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • d2
    80.0
  • D3
    9.80
  • Hmotnosť g
    72.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Assembly Tool M10 80.0 8.00 Nehrdzavejúca oceľ

20761110

Cenové rozpätie
41,32 € - 30,99 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • d2
    80.0
  • D3
    8.00
  • Hmotnosť g
    66.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Assembly Tool M3 50.0 2.35 Nehrdzavejúca oceľ

20761066

Cenové rozpätie
35,99 € - 26,99 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • d2
    50.0
  • D3
    2.35
  • Hmotnosť g
    17.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Assembly Tool M6 60.0 4.70 Nehrdzavejúca oceľ

20761097

Cenové rozpätie
37,58 € - 28,19 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2
    60.0
  • D3
    4.70
  • Hmotnosť g
    30.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Assembly Tool M16 100.0 13.50 Nehrdzavejúca oceľ

20761134

Cenové rozpätie
56,46 € - 42,35 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • d2
    100.0
  • D3
    13.50
  • Hmotnosť g
    144.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Assembly Tool M5 50.0 4.00 Nehrdzavejúca oceľ

20761080

Cenové rozpätie
36,35 € - 27,26 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • d2
    50.0
  • D3
    4.00
  • Hmotnosť g
    21.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Assembly Tool M4 50.0 3.00 Nehrdzavejúca oceľ

20761073

Cenové rozpätie
38,63 € - 28,97 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • d2
    50.0
  • D3
    3.00
  • Hmotnosť g
    18.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ