Menu Hľadať

Montované rýchlospony

Na sklade

The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
20 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka základne Dĺžka základne Veľkosť otvoru Rozsah kompatibilných priemerov káblov Spôsob montáže Kúpiť
0,1735 € - 0,1735 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
0,4621 € - 0,4621 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
Zatlačením
0,2099 € - 0,2099 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
14.0 mm
0,6851 € - 0,6851 € 1000 Na sklade
19.0 mm
17.0 mm
0,602 € - 0,602 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
25.4 mm
0,256 € - 0,3161 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
25.4 mm
10.2 - 12.7 mm
Lepidlo
0,1953 € - 0,1953 € 1700 Na sklade
13.0 mm
25.4 mm
7.6 - 10.2 mm
Lepidlo
0,2439 € - 0,3011 € 2275 Na sklade
13.0 mm
25.4 mm
7.6 - 10.2 mm
Lepidlo
0,5918 € - 0,5918 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
25.4 mm
0,2244 € - 0,2244 € 4570 Na sklade
13.0 mm
25.4 mm
10.2 - 12.7 mm
Lepidlo
0,2817 € - 0,3477 € 3 Na sklade
13.0 mm
25.4 mm
0,5948 € - 0,5948 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
25.4 mm
0,3261 € - 0,4027 € 6600 Na sklade
0,3425 € - 0,4228 € Požiadajte o dodací termin tu
0,3596 € - 0,4439 € 800 Na sklade
0,3571 € - 0,3571 € Požiadajte o dodací termin tu
14.3 mm
Zatlačením
0,1262 € - 0,1545 € 5000 Na sklade
15.0 mm
Zatlačením
0,3076 € - 0,3076 € 37 Na sklade
14.2 mm
14.0 mm
0,1545 € - 0,1545 € 6331 Na sklade
15.0 mm
Zatlačením
0,1334 € - 0,1603 € 5500 Na sklade
19.0 mm
17.0 mm
Rýchlospony Omega 17.8 mm 20.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10011058

Cenové rozpätie
0,1735 € - 0,1735 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Otvor
  • Farba
    Prírodná
  • Šírka základne
    19.1 mm
  • Celková výška
    64.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Rýchlospony Omega 3.8 mm 6.35 mm 26.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10171547

Cenové rozpätie
0,4621 € - 0,4621 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Otvor
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Šírka základne
    15.0 mm
  • Celková výška
    33.2 mm
Rýchlospony Omega 5.1 mm 7.6 mm 14.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10036181

Cenové rozpätie
0,2099 € - 0,2099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka základne
    14.0 mm
  • Šírka základne
    8.0 mm
  • Celková výška
    32.2 mm
Rýchlospony Omega 19.0 mm 21.6 mm 66.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10175811

Cenové rozpätie
0,6851 € - 0,6851 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka základne
    17.0 mm
  • Šírka základne
    19.0 mm
  • Celková výška
    66.0 mm
Rýchlospony Omega 17.8 mm 20.3 mm 25.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10175798

Cenové rozpätie
0,602 € - 0,602 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka základne
    25.4 mm
  • Šírka základne
    12.7 mm
  • Celková výška
    40.9 mm
Rýchlospony Omega Lepidlo 12.7 mm PA Prírodná

10011010

Cenové rozpätie
0,3161 € - 0,256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Otvor
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze akrylu
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka základne
    25.4 mm
Rýchlospony Omega Lepidlo 10.2 mm PA Prírodná

10011003

Cenové rozpätie
0,1953 € - 0,1953 €

Úroveň zásob
1700 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Otvor
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze akrylu
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka základne
    25.4 mm
Rýchlospony Omega Lepidlo 10.2 mm PA Prírodná

10010990

Cenové rozpätie
0,3011 € - 0,2439 €

Úroveň zásob
2275 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Otvor
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze akrylu
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka základne
    25.4 mm
Rýchlospony Omega 7.6 mm 10.2 mm 25.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10175774

Cenové rozpätie
0,5918 € - 0,5918 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka základne
    25.4 mm
  • Šírka základne
    12.7 mm
  • Celková výška
    29.3 mm
Rýchlospony Omega Lepidlo 12.7 mm PA Prírodná

10011027

Cenové rozpätie
0,2244 € - 0,2244 €

Úroveň zásob
4570 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Otvor
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze akrylu
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka základne
    25.4 mm
Rýchlospony Omega 17.8 mm 20.3 mm 40.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10159484

Cenové rozpätie
0,3477 € - 0,2817 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Otvor
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka základne
    25.4 mm
  • Šírka základne
    13.0 mm
  • Celková výška
    40.1 mm
Rýchlospony Omega 10.2 mm 12.7 mm 25.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10175781

Cenové rozpätie
0,5948 € - 0,5948 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka základne
    25.4 mm
  • Šírka základne
    12.7 mm
  • Celková výška
    32.3 mm
Rýchlospony Omega 7.0 mm 10.0 mm PA66 Prírodná

10246153

Cenové rozpätie
0,4027 € - 0,3261 €

Úroveň zásob
6600 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    27.5 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rýchlospony Omega 10.0 mm 15.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10246160

Cenové rozpätie
0,4228 € - 0,3425 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    35.2 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rýchlospony Omega 15.0 mm 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10246177

Cenové rozpätie
0,4439 € - 0,3596 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rýchlospony Omega 12.7 mm 15.2 mm 9.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10171530

Cenové rozpätie
0,3571 € - 0,3571 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Otvor
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Šírka základne
    14.3 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
Rýchlospony Omega 10.0 mm 12.0 mm 33.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10025734

Cenové rozpätie
0,1545 € - 0,1262 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Otvor
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Šírka základne
    15.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
Rýchlospony Omega 11.4 mm 14.0 mm 50.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10175804

Cenové rozpätie
0,3076 € - 0,3076 €

Úroveň zásob
37 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka základne
    14.0 mm
  • Šírka základne
    14.2 mm
  • Celková výška
    50.8 mm
Rýchlospony Omega 7.6 mm 10.0 mm 30.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10025727

Cenové rozpätie
0,1545 € - 0,1545 €

Úroveň zásob
6331 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Otvor
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Šírka základne
    15.0 mm
  • Celková výška
    37.0 mm
Rýchlospony Omega 17.8 mm 20.3 mm 64.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10036150

Cenové rozpätie
0,1603 € - 0,1334 €

Úroveň zásob
5500 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka základne
    17.0 mm
  • Šírka základne
    19.0 mm
  • Celková výška
    64.0 mm