Menu Hľadať

Montovateľné guličkové viazacie a sťahovacie pásky

Na sklade

Guličkové sťahovacie pásky umožňujú jednoduchú inštaláciu a uvoľnenie kábla a zároveň zabraňujú jeho zošmyknutiu. Pásky s montážnou príchytkou umožňujú jednoduché a pevné upevnenie do panela.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Norma pre horľavosť materiálu Celková dĺžka Kúpiť
0,2773 € - 0,2773 € 800 Na sklade
UL94 HB
127.0 mm
0,337 € - 0,337 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
127.0 mm
0,2616 € - 0,2616 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
127.0 mm
0,3342 € - 0,3342 € 800 Na sklade
UL94 HB
127.0 mm
0,2616 € - 0,2616 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
127.0 mm
Guličkové sťahovacie pásky 127.0 mm 31.8 mm PP Čierna

10163856

Cenové rozpätie
0,2773 € - 0,2773 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Guličkové sťahovacie pásky 127.0 mm 31.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10174371

Cenové rozpätie
0,337 € - 0,337 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Guličkové sťahovacie pásky 127.0 mm 31.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10163870

Cenové rozpätie
0,2616 € - 0,2616 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E169973
Guličkové sťahovacie pásky 127.0 mm 31.8 mm PP Prírodná

10174364

Cenové rozpätie
0,3342 € - 0,3342 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    3926909790
Guličkové sťahovacie pásky 127.0 mm 31.8 mm Polyamid 6.6 Čierna

10163863

Cenové rozpätie
0,2616 € - 0,2616 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E169973
  • Commodity Code
    3926909790