Screw in Magnetic Catches are surface mounted and tend to be for more heavy duty application than the snap in version.The range is suitable for different panel thickness and forces.
Skupina SR: SR5428
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Sila ťahu | Materiál púzdra | Upínací mechanizmus | Celková dĺžka | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,7378 € - 43,5493 € | 16 Na sklade |
|
Zamak
|
Magnetická príchytka a protiplech
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,9532 € - 29,3017 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Zamak
|
Magnetická príchytka a protiplech
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 16,6841 € - 35,0366 € | 21 Na sklade |
|
Zamak
|
Magnetická príchytka a protiplech
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 22,5868 € - 36,9781 € | 71 Na sklade |
|
Zamak
|
Príchytka
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 24,3932 € - 51,2257 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Zamak
|
Magnetická príchytka a protiplech
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 51,1048 € - 107,3201 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Príchytka
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 4,4946 € - 9,4387 € | 34 Na sklade |
|
Mosadz
|
Magnetická príchytka a protiplech
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 20,6205 € - 20,6205 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Príchytka
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,5361 € - 2,5149 € | 1429 Na sklade |
|
PA
|
Protiplech
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 11,3076 € - 23,746 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Zamak
|
Magnetická príchytka a protiplech
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 21,4916 € - 45,1323 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Príchytka
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 7,1686 € - 15,0541 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Tlakovo liaty zinok
|
Magnetická príchytka a protiplech
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 38,6735 € - 81,2143 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Príchytka
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku