Menu Hľadať

Nábytkové magnety 21.5 mm 80.0 mm 14.0 kg-f

Nový kód produktu:

10201800

Starý kód produktu:

1222634

16 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 29 42,6953 €
30 + 20,3311 €
Množstvo v balení: 30

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

42,70 €

1 x 42,6953 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 3926909790
Upínací mechanizmus Magnetická príchytka a protiplech
Materiál magnetu Ferit
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Hmotnosť západky 140.0 g
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 70.0 mm
Celková výška 20.0 mm
Celková šírka 21.5 mm
Celková dĺžka 80.0 mm
Dĺžka dosky 60.0 mm
Hrúbka dosky 2.0 mm
Šírka dosky 19.0 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi na doske 40.0 mm
Materiál púzdra Zamak

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás