Menu Hľadať

Nábytkové spojovacie kovania

Na sklade

Cam Dowels are used in combination with Cam Locks. They are a type of bolt fitting that are primarily used for connecting panels together. Commonly used in wooden furniture assemblies, Cam Dowels are ideal for self-assembly and flat-pack furniture projects.

These Cam Dowels have a pozi style head and offer a choice of drive types, including; L20, L21, L34.4, L41 and L44.4. They are part of an extended range of furniture connector fittings that can be purchased separately.

  • Materials: Turned Steel and Zinc Alloy
  • Finish: Zinc Plated

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Plný materiál Celková výška Kúpiť
0,2426 € - 0,2426 € Požiadajte o dodací termin tu
Zliatina zinku
0,2746 € - 0,4662 € 2000 Na sklade
Brúsená oceľ
0,3248 € - 0,3248 € Požiadajte o dodací termin tu
Brúsená oceľ
10379455 0,2663 € - 0,5063 € 900 Na sklade
Brúsená oceľ
0,2844 € - 0,3748 € 614 Na sklade
Brúsená oceľ
0,2817 € - 0,3718 € Požiadajte o dodací termin tu
Brúsená oceľ
Vačková skrutka 44.4 mm (H) 44.4 mm (L) Zinok Prírodná

10546420

Cenové rozpätie
0,2426 € - 0,2426 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Zliatina zinku
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Typ/prevedenie konektora
    Zatlačením
  • Commodity Code
    7318190090
Vačková skrutka 41.0 mm (H) 41.0 mm (L) Oceľ Prírodná

10379462

Cenové rozpätie
0,4662 € - 0,2746 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Brúsená oceľ
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Typ/prevedenie konektora
    Zatlačením
  • Commodity Code
    7318190090
  • Veľkosť závitu
    M6
Vačková skrutka 20.0 mm (H) 20.0 mm (L) Oceľ Prírodná

10434888

Cenové rozpätie
0,3248 € - 0,3248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Brúsená oceľ
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Typ/prevedenie konektora
    Zatlačením
  • Commodity Code
    7318190090
Vačková skrutka 21.0 mm (H) 21.0 mm (L) Oceľ Prírodná

10379455

Cenové rozpätie
0,5063 € - 0,2663 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Brúsená oceľ
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Typ/prevedenie konektora
    Zatlačením
  • Commodity Code
    7318190090
  • Veľkosť závitu
    M6
Vačková skrutka 44.4 mm (H) 44.4 mm (L) Oceľ Prírodná

10379448

Cenové rozpätie
0,3748 € - 0,2844 €

Úroveň zásob
614 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Brúsená oceľ
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Typ/prevedenie konektora
    Zatlačením
  • Commodity Code
    7318190090
Vačková skrutka 34.4 mm 34.4 mm Pozi 11.0 mm Oceľ

10379431

Cenové rozpätie
0,3718 € - 0,2817 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Brúsená oceľ
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Typ/prevedenie konektora
    Zatlačením
  • Commodity Code
    7318190090