Menu Hľadať

Vačkové uzamykacie matice

Na sklade

Cam Lock Nuts are usually used in furniture and cabinet making industries. They are used to create a secure joint when assembling and connecting furniture. They feature a cross-shaped driver type.

The Cam Lock Nut is inserted into a pre-drilled hole found in one one of the furniture panels, such as a wooden board. They are then tapped into place with a hammer. They are self-locking to prevent rotation during hand or automatic assembly.

  • Material: Zinc Alloy
  • Finish Options: Nickel Plating, Zinc Plating (Zamak), Collinox Light Plating or No Finish

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka kompatibilnej dosky Kúpiť
0,258 € - 0,5633 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
0,2214 € - 0,4787 € 1126 Na sklade
18.0 mm
0,1588 € - 0,1588 € 34 Na sklade
18.0 mm
0,2701 € - 0,2971 € 252 Na sklade
12.0 mm
Nábytkový zámok - Excenter 19.0 mm Zamak

10395783

Cenové rozpätie
0,5633 € - 0,258 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka kompatibilnej dosky
    19.0 mm
  • Hĺbka kompatibilného otvoru
    13.7 mm
  • Vonkajší priemer
    15.3 mm
  • Celková výška
    13.5 mm
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
Nábytkový zámok - Excenter 18.0 mm Poniklovaná

10379424

Cenové rozpätie
0,4787 € - 0,2214 €

Úroveň zásob
1126 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka kompatibilnej dosky
    18.0 mm
  • Hĺbka kompatibilného otvoru
    13.2 mm
  • Vonkajší priemer
    15.3 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
Nábytkový zámok - Excenter 18.0 mm Jemne kované Collinox Light

10434840

Cenové rozpätie
0,1588 € - 0,1588 €

Úroveň zásob
34 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka kompatibilnej dosky
    18.0 mm
  • Hĺbka kompatibilného otvoru
    13.2 mm
  • Vonkajší priemer
    15.3 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
Nábytkový zámok - Excenter 12.0 mm Poniklovaná

10379417

Cenové rozpätie
0,2971 € - 0,2701 €

Úroveň zásob
252 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka kompatibilnej dosky
    12.0 mm
  • Hĺbka kompatibilného otvoru
    10.5 mm
  • Vonkajší priemer
    15.3 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka