Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Push-On Tilt Glides sú otočné klzáky s pružinovou vložkou. Navrhnuté na zabezpečenie mobility a stability nábytku a iných výrobkov. Je vybavený koncovým uzáverom rúrky pre čistý povrch. Má tiež guľový kĺb, ktorý umožňuje naklápanie.
Materiál: Oceľ Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Gauge | Materiál základne | d1 | h1 | Kovové hroty | H | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
19
|
PA
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Áno
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
16
|
Polyamid
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Y
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 1,0354 € - 1,2289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16
|
Oceľ
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
Y
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
16-18
|
Oceľ
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Áno
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 1,3284 € - 1,3284 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16
|
Polyamid
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Y
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
16-18
|
PA
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Áno
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
19
|
Oceľ
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Áno
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
16
|
Polyamid
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Y
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
22
|
Oceľ
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Áno
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 1,1194 € - 1,3284 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16
|
Oceľ
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
Y
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
16-18
|
Oceľ
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Nie
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
16
|
Oceľ
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Y
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
16
|
Oceľ
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nie
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku