Menu Hľadať

Nastaviteľná káblová spona

Na sklade

Available in 2 types. Strap cables to a panel using a push fit fixing that attaches to a 3mm panel. Type 1 has a anti-rotation fixing to hold the strap in place and prevent movement.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná šírka Kompatibilný priemer otvoru Vnútorná výška Kúpiť
0,312 € - 0,312 € Požiadajte o dodací termin tu
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
0,3043 € - 0,3043 € Požiadajte o dodací termin tu
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
0,2682 € - 0,312 € 215 Na sklade
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
0,312 € - 0,312 € Požiadajte o dodací termin tu
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
0,312 € - 0,312 € Požiadajte o dodací termin tu
Montážna páska Zatlačením 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

10001738

Cenové rozpätie
0,312 € - 0,312 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Push In
  • Dĺžka základne
    56.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Vnútorná šírka
    56.5 mm
Montážna páska Zatlačením 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

10474877

Cenové rozpätie
0,3043 € - 0,3043 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Push In
  • Dĺžka základne
    56.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Vnútorná šírka
    56.5 mm
Montážna páska Zatlačením 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm Polyamid 6.6

10001721

Cenové rozpätie
0,312 € - 0,2682 €

Úroveň zásob
215 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Push In
  • Dĺžka základne
    56.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Vnútorná šírka
    56.5 mm
Montážna páska Zatlačením 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

10001714

Cenové rozpätie
0,312 € - 0,312 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Push In
  • Dĺžka základne
    56.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Vnútorná šírka
    56.5 mm
Montážna páska 22.0 mm 70.0 mm 30.0 mm Polyamid 6.6

10001707

Cenové rozpätie
0,312 € - 0,312 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Štandardné
    UL
  • Štandardné
    RMS