Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0088 € - 1,0088 € | 39 Na sklade |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3018 € - 1,3018 € | 1050 Na sklade |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2129 € - 1,2129 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10259818 | 0,8761 € - 0,8761 € | 2430 Na sklade |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 1,2406 € - 1,2406 € | 200 Na sklade |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,589 € - 1,589 € | 300 Na sklade |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1254 € - 1,1254 € | 2500 Na sklade |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9506 € - 0,9506 € | 1263 Na sklade |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,589 € - 1,589 € | 208 Na sklade |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1386 € - 1,1386 € | 570 Na sklade |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1108 € - 1,1108 € | 9800 Na sklade |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0219 € - 1,0219 € | 3985 Na sklade |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,5745 € - 1,8661 € | 5380 Na sklade |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3136 € - 1,3136 € | 1110 Na sklade |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1108 € - 1,1108 € | 300 Na sklade |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0501 € - 1,2964 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9505 € - 0,9505 € | 10 Na sklade |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,589 € - 1,589 € | 5180 Na sklade |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3427 € - 1,3427 € | 450 Na sklade |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9622 € - 0,9622 € | 1554 Na sklade |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku