Menu Hľadať

Nastaviteľné páčky - s rukoväťou v tvare slzy a vonkajším závitom

Na sklade

Teardrop Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space to keep the handle out of the way.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
114 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celková výška Polomer rukoväte Kúpiť
10 Na sklade
M8
50.0 mm
65.0 mm
105 Na sklade
M10
58.0 mm
78.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M6
50.0 mm
65.0 mm
124 Na sklade
M6
37.0 mm
42.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M10
61.0 mm
84.0 mm
8 Na sklade
M8
58.0 mm
78.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M6
37.0 mm
42.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M10
58.0 mm
78.0 mm
10 Na sklade
M8
50.0 mm
65.0 mm
2 Na sklade
M10
58.0 mm
78.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M6
37.0 mm
42.0 mm
280 Na sklade
M6
37.0 mm
42.0 mm
10 Na sklade
M10
61.0 mm
84.0 mm
6 Na sklade
M8
50.0 mm
65.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M8
50.0 mm
65.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M10
58.0 mm
78.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M5
37.0 mm
42.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M6
32.5 mm
44.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M5
30.0 mm
30.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M8
43.0 mm
63.0 mm
  • z/zo 6
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 25.0 mm

10268483


Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    31.5 mm
  • Priemer tela
    13.5 mm
Upínacia páka 78.0 mm Závitový čap M10 63.0 mm

10268575


Úroveň zásob
105 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Stud
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    36.0 mm
  • Priemer tela
    15.7 mm
Nastaviteľná páka s vnútorným závitom 65.0 mm M6 GF PA Čierna

10268650


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Čierna
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
  • Spôsob montáže
    Závitová vložka
  • Materiál závitu
    Oceľ
Upínacia páka 42.0 mm Závitový čap M6 20.0 mm Čierna

10268742


Úroveň zásob
124 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    25.0 mm
Upínacia páka 84.0 mm Závitový čap M10 32.0 mm Čierna

10268834


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
  • Spôsob montáže
    Stud
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    36.0 mm
Upínacia páka 78.0 mm Závitový čap M8 Prírodná

10285503


Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Materiál závitu
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Výška základne
    36.0 mm
Upínacia páka 42.0 mm M6 Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10285589


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Šedá
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Materiál závitu
    Nehrdzavejúca oceľ
Upínacia páka 78.0 mm M10 Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10285664


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Šedá
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Stud
  • Materiál závitu
    Nehrdzavejúca oceľ
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 20.0 mm

10268476


Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    31.5 mm
  • Priemer tela
    13.5 mm
Upínacia páka 78.0 mm Závitový čap M10 50.0 mm

10268568


Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Stud
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    36.0 mm
  • Priemer tela
    15.7 mm
Nastaviteľná páka s vnútorným závitom 42.0 mm M6 GF PA Čierna

10268643


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Čierna
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
  • Spôsob montáže
    Závitová vložka
  • Materiál závitu
    Oceľ
Upínacia páka 42.0 mm Závitový čap M6 16.0 mm Čierna

10268735


Úroveň zásob
280 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    25.0 mm
Upínacia páka 84.0 mm Závitový čap M10 20.0 mm Čierna

10268827


Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
  • Spôsob montáže
    Stud
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    36.0 mm
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 Prírodná

10285497


Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Materiál závitu
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Výška základne
    31.5 mm
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 16.0 mm

10268469


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    31.5 mm
  • Priemer tela
    13.5 mm
Upínacia páka 78.0 mm Závitový čap M10 40.0 mm

10268544


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Stud
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    36.0 mm
  • Priemer tela
    15.7 mm
Nastaviteľná páka s vnútorným závitom 42.0 mm M5 GF PA Čierna

10268636


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Čierna
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
  • Spôsob montáže
    Závitová vložka
  • Materiál závitu
    Oceľ
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Čierna

10190302


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Červená
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    29.5 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 37.5 mm M5 GF PA Čierna

10190067


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Červená
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    29.5 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Čierna

10190555


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Čierna
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    37.5 mm