Tapered Female Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto male threaded applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Výška tela | Veľkosť závitu | Farba | Polomer rukoväte | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,105 € - 2,489 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
Čierna, červená
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
5,6182 € - 5,6325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
8,5995 € - 9,811 € | 10 Na sklade |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
Čierna
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
5,5613 € - 5,5898 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Šedá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,4934 € - 1,7636 € | 330 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Čierna, červená
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
14,3621 € - 16,4159 € | 5 Na sklade |
1.693 in
43.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
5,5613 € - 5,5898 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Oranžová
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,6182 € - 5,6325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10259238 | 1,2104 € - 1,4138 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
Oranžová
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
2,4749 € - 6,3621 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
Čierna, červená
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
5,5613 € - 5,5898 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Červená
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,5613 € - 5,5898 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,6182 € - 5,6325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
13,8449 € - 16,1646 € | 49 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
1,2231 € - 1,4138 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
Čierna, červená
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
16,6818 € - 16,6818 € | 2 Na sklade |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
Čierna
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
5,5613 € - 5,5898 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Šedá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,4812 € - 5,495 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,964 € - 9,1699 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
Oranžová
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
5,4256 € - 5,4534 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Oranžová
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku