Menu Hľadať

Nastaviteľné páčky - so skosenou rukoväťou a vonkajším závitom

Na sklade

Tapered Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto female threaded applications.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
39 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška tela Veľkosť závitu Priemer základne Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
M6
12.0 mm
1 Na sklade
31.5 mm
M8
13.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
43.0 mm
M12
18.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
36.0 mm
M10
15.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
51.0 mm
M12
22.7 mm
14 Na sklade
37.0 mm
M8
15.0 mm
2 Na sklade
26.0 mm
M6
12.0 mm
4 Na sklade
31.5 mm
M8
13.5 mm
1 Na sklade
37.0 mm
M8
15.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
46.0 mm
M10
19.0 mm
8 Na sklade
26.0 mm
M5
12.0 mm
2 Na sklade
26.0 mm
M6
12.0 mm
10 Na sklade
31.5 mm
M8
13.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
37.0 mm
M8
15.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
M5
12.0 mm
2 Na sklade
31.5 mm
M8
13.5 mm
3 Na sklade
37.0 mm
M8
15.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
51.0 mm
M12
24.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
M6
9.7 mm
2 Na sklade
25.0 mm
M6
9.7 mm
  • z/zo 2
Upínacia páka 43.0 mm Závitový čap M6 15.0 mm Čierna

10261460


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    12.0 mm
  • Výška tela
    26.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    43.0 mm
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 32.0 mm Čierna

10275092


Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    13.5 mm
  • Výška tela
    31.5 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
Upínacia páka 92.0 mm Závitový čap M12 50.0 mm Čierna

10275160


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    18.5 mm
  • Výška tela
    43.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    92.0 mm
Upínacia páka 78.0 mm Závitový čap M10 40.0 mm Čierna

10275139


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    15.7 mm
  • Výška tela
    36.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    78.0 mm
Upínacia páka 108.0 mm Závitový čap M12 63.0 mm Čierna

10275177


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    22.7 mm
  • Výška tela
    51.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    108.0 mm
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 10.0 mm Čierna

10261200


Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    15.0 mm
  • Výška tela
    37.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
Upínacia páka 43.0 mm Závitový čap M6 10.0 mm Čierna

10261453


Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    12.0 mm
  • Výška tela
    26.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    43.0 mm
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 25.0 mm Čierna

10275085


Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    13.5 mm
  • Výška tela
    31.5 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 45.0 mm Čierna

10261224


Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    15.0 mm
  • Výška tela
    37.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
Upínacia páka 83.0 mm Závitový čap M10 40.0 mm Čierna

10260463


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    19.0 mm
  • Výška tela
    46.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    83.0 mm
Upínacia páka 43.0 mm Závitový čap M5 15.0 mm Čierna

10261439


Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    12.0 mm
  • Výška tela
    26.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    43.0 mm
Upínacia páka 43.0 mm Závitový čap M6 25.0 mm Čierna

10261477


Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    12.0 mm
  • Výška tela
    26.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    43.0 mm
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 50.0 mm Čierna

10275108


Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    13.5 mm
  • Výška tela
    31.5 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 30.0 mm Čierna

10260432


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    15.0 mm
  • Výška tela
    37.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
Upínacia páka 43.0 mm Závitový čap M5 25.0 mm Čierna

10261446


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    12.0 mm
  • Výška tela
    26.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    43.0 mm
Upínacia páka Závitový čap M8 20.0 mm Tlakovo liaty zinok Čierna

10275078


Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    13.5 mm
  • Výška tela
    31.5 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 40.0 mm Čierna

10260449


Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    15.0 mm
  • Výška tela
    37.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
Upínacia páka 104.0 mm Závitový čap M12 35.0 mm Čierna

10260470


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    24.0 mm
  • Výška tela
    51.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    104.0 mm
Upínacia páka 42.0 mm Závitový čap M6 20.0 mm Čierna

10275054


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    9.7 mm
  • Výška tela
    25.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    42.0 mm
Upínacia páka 42.0 mm Závitový čap M6 32.0 mm Čierna

10275061


Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    9.7 mm
  • Výška tela
    25.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    42.0 mm