Menu Hľadať

Nastaviteľné páčky - so skosenou rukoväťou a vonkajším závitom

Na sklade

Tapered Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto female threaded applications.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
39 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška tela Veľkosť závitu Priemer základne Kúpiť
27,0396 € - 31,9305 € 40 Na sklade
43.0 mm
M12
18.5 mm
1,9485 € - 2,3468 € 10 Na sklade
26.0 mm
M6
12.0 mm
18,6323 € - 18,6323 € 10 Na sklade
25.0 mm
M6
9.7 mm
27,3795 € - 27,3795 € 50 Na sklade
36.0 mm
M10
15.7 mm
19,5631 € - 19,5631 € 1 Na sklade
31.5 mm
M8
13.5 mm
19,2972 € - 19,2972 € 4 Na sklade
31.5 mm
M8
13.5 mm
35,846 € - 35,846 € Požiadajte o dodací termin tu
51.0 mm
M12
22.7 mm
2,2758 € - 5,6155 € Požiadajte o dodací termin tu
37.0 mm
M8
15.0 mm
19,5631 € - 23,2127 € Požiadajte o dodací termin tu
36.0 mm
M10
15.7 mm
2,105 € - 2,5459 € 2 Na sklade
26.0 mm
M6
12.0 mm
4,4946 € - 10,6334 € Požiadajte o dodací termin tu
51.0 mm
M12
24.0 mm
21,9124 € - 21,9124 € 10 Na sklade
31.5 mm
M8
13.5 mm
2,4749 € - 2,93 € Požiadajte o dodací termin tu
46.0 mm
M10
19.0 mm
2,1762 € - 6,2127 € 1 Na sklade
37.0 mm
M8
15.0 mm
4,8786 € - 19,0865 € Požiadajte o dodací termin tu
51.0 mm
M12
24.0 mm
3,9968 € - 10,1854 € Požiadajte o dodací termin tu
51.0 mm
M12
24.0 mm
2,2472 € - 2,7024 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
M5
12.0 mm
1,8348 € - 5,4661 € 3 Na sklade
37.0 mm
M8
15.0 mm
21,8829 € - 26,0349 € Požiadajte o dodací termin tu
36.0 mm
M10
15.7 mm
  • z/zo 2
Upínacia páka 92.0 mm Závitový čap M12 40.0 mm Čierna

10275153

Cenové rozpätie
31,9305 € - 27,0396 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    18.5 mm
  • Výška tela
    43.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    92.0 mm
Upínacia páka 43.0 mm Závitový čap M6 15.0 mm Čierna

10261460

Cenové rozpätie
2,3468 € - 1,9485 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    12.0 mm
  • Výška tela
    26.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    43.0 mm
Upínacia páka 42.0 mm Závitový čap M6 20.0 mm Čierna

10275054

Cenové rozpätie
18,6323 € - 18,6323 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    9.7 mm
  • Výška tela
    25.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    42.0 mm
Upínacia páka 78.0 mm Závitový čap M10 40.0 mm Čierna

10275139

Cenové rozpätie
27,3795 € - 27,3795 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    15.7 mm
  • Výška tela
    36.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    78.0 mm
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 32.0 mm Čierna

10275092

Cenové rozpätie
19,5631 € - 19,5631 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    13.5 mm
  • Výška tela
    31.5 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 25.0 mm Čierna

10275085

Cenové rozpätie
19,2972 € - 19,2972 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    13.5 mm
  • Výška tela
    31.5 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
Upínacia páka 108.0 mm Závitový čap M12 63.0 mm Čierna

10275177

Cenové rozpätie
35,846 € - 35,846 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    22.7 mm
  • Výška tela
    51.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    108.0 mm
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 30.0 mm Čierna

10260432

Cenové rozpätie
5,6155 € - 2,2758 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    15.0 mm
  • Výška tela
    37.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
Upínacia páka 78.0 mm Závitový čap M10 20.0 mm Čierna

10275115

Cenové rozpätie
23,2127 € - 19,5631 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    15.7 mm
  • Výška tela
    36.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    78.0 mm
Upínacia páka 43.0 mm Závitový čap M6 25.0 mm Čierna

10261477

Cenové rozpätie
2,5459 € - 2,105 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    12.0 mm
  • Výška tela
    26.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    43.0 mm
Upínacia páka 104.0 mm Závitový čap M12 20.0 mm Čierna

10261231

Cenové rozpätie
10,6334 € - 4,4946 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    24.0 mm
  • Výška tela
    51.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    104.0 mm
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 50.0 mm Čierna

10275108

Cenové rozpätie
21,9124 € - 21,9124 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    13.5 mm
  • Výška tela
    31.5 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
Upínacia páka 83.0 mm Závitový čap M10 20.0 mm Čierna

10261484

Cenové rozpätie
2,93 € - 2,4749 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    19.0 mm
  • Výška tela
    46.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    83.0 mm
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 45.0 mm Čierna

10261224

Cenové rozpätie
6,2127 € - 2,1762 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    15.0 mm
  • Výška tela
    37.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
Upínacia páka 104.0 mm Závitový čap M12 50.0 mm Čierna

10261248

Cenové rozpätie
19,0865 € - 4,8786 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    24.0 mm
  • Výška tela
    51.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    104.0 mm
Upínacia páka 104.0 mm Závitový čap M12 35.0 mm Čierna

10260470

Cenové rozpätie
10,1854 € - 3,9968 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    24.0 mm
  • Výška tela
    51.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    104.0 mm
Upínacia páka 43.0 mm Závitový čap M5 25.0 mm Čierna

10261446

Cenové rozpätie
2,7024 € - 2,2472 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    12.0 mm
  • Výška tela
    26.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    43.0 mm
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 40.0 mm Čierna

10260449

Cenové rozpätie
5,4661 € - 1,8348 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    15.0 mm
  • Výška tela
    37.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
Upínacia páka 78.0 mm Závitový čap M10 32.0 mm Čierna

10275122

Cenové rozpätie
26,0349 € - 21,8829 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    15.7 mm
  • Výška tela
    36.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    78.0 mm