Braided cable sleeve to protect against abrasion.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Rozsah kompatibilných priemerov káblov | Menovitý vnútorný priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30,764 € - 48,5735 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 - 0.236 in
1.0 - 6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 45,3282 € - 56,6604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 20,5353 € - 40,4865 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 - 0.748 in
7.0 - 19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 14,5772 € - 32,3736 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 - 0.63 in
5.0 - 16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 24,1179 € - 40,4865 € | 1 Na sklade |
0.787 - 1.969 in
20.0 - 50.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 17,6536 € - 32,3736 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 - 1.378 in
18.0 - 35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16,031 € - 24,2867 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 - 1.181 in
14.0 - 30.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 20,5353 € - 40,4865 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 - 0.945 in
8.0 - 24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 31,2887 € - 48,5735 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 - 2.362 in
30.0 - 60.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 48,4047 € - 64,7473 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 - 2.953 in
35.0 - 75.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 62,9819 € - 80,9471 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 - 4.134 in
45.0 - 105.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 53,2594 € - 72,8602 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 - 3.15 in
40.0 - 80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 22,375 € - 40,4865 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 - 1.063 in
10.0 - 27.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 64,7167 € - 89,034 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.52 - 4.724 in
64.0 - 120.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku