Menu Hľadať

Neodýmové magnety

Na sklade

Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..

Skupina SR: SR2332, SR2335

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
107 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Sila ťahu Tvar Polarita Celkové rozmery Kúpiť
0,8208 € - 0,8957 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 kg
Cylindrický
Sever a juh
12.0 mm
1,0251 € - 1,1891 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 kg
Cylindrický
Sever a juh
10.0 mm
0,3733 € - 0,4373 € 300 Na sklade
1.7 kg
Cylindrický
Sever a juh
6.0 mm
1,2301 € - 1,4269 € 100 Na sklade
1.7 kg
Cylindrický
Sever a juh
10.0 mm
0,6151 € - 0,7135 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 kg
Cylindrický
Sever a juh
8.0 mm
2,3763 € - 2,3763 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 kg
Cylindrický
Sever a juh
22.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.0 kg
Cylindrický
Severná
12.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
13.0 kg
Cylindrický
Severná
22.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
30.0 kg
Cylindrický
Severná
43.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
105.0 kg
Cylindrický
Severná
66.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
22.0 kg
Cylindrický
Severná
31.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
13.0 kg
Cylindrický
Severná
22.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
30.0 kg
Cylindrický
Severná
43.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
13.0 kg
Cylindrický
Severná
22.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
192.0 kg
Cylindrický
Severná
88.0 mm
0,9825 € - 1,1342 € 2160 Na sklade
1.6 kg
Cylindrický
Sever a juh
10.0 mm
6,6335 € - 7,5519 € 112 Na sklade
6.0 kg
Cylindrický
Sever a juh
19.0 mm
11,7069 € - 13,3399 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 kg
Cylindrický
Sever a juh
22.0 mm
0,9768 € - 1,1108 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 kg
Tyč
Sever a juh
3.0 mm
0,5656 € - 0,6444 € Požiadajte o dodací termin tu
0.3 kg
Cylindrický
Severná
6.0 mm
  • z/zo 6
Valcový magnet Neodým Sever a juh 12.0 mm 1.7 kg

10389614

Cenové rozpätie
0,8957 € - 0,8208 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celkové rozmery
    12.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.7 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 10.0 mm 1.7 kg

10389591

Cenové rozpätie
1,1891 € - 1,0251 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celkové rozmery
    10.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.7 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 6.0 mm 1.7 kg

10389577

Cenové rozpätie
0,4373 € - 0,3733 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celkové rozmery
    6.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.7 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 10.0 mm 1.7 kg

10389607

Cenové rozpätie
1,4269 € - 1,2301 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celkové rozmery
    10.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.7 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 8.0 mm 1.7 kg

10389584

Cenové rozpätie
0,7135 € - 0,6151 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celkové rozmery
    8.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.7 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 22.0 mm 1.7 kg

10389645

Cenové rozpätie
2,3763 € - 2,3763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celkové rozmery
    22.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.7 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Severná 12.0 mm 6.0 kg

10340103


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkové rozmery
    12.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    6.0 kg
  • Povrchová úprava
    Čierno práškované
Valcový magnet Neodým Severná 22.0 mm 6.0 mm 13 kg

10340219


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkové rozmery
    22.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    13.0 kg
  • Povrchová úprava
    Čierno práškované
Valcový magnet Neodým Severná 43.0 mm 30.0 kg

10340134


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkové rozmery
    43.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    30.0 kg
  • Povrchová úprava
    Čierno práškované
Valcový magnet Neodým Severná 66.0 mm 105.0 kg

10340189


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    8.5 mm
  • Celkové rozmery
    66.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    105.0 kg
  • Povrchová úprava
    Čierno práškované
Valcový magnet Neodým Severná 31.0 mm 22.0 kg

10340127


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkové rozmery
    31.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    22.0 kg
  • Povrchová úprava
    Čierno práškované
Valcový magnet Neodým Severná 22.0 mm 13.0 kg

10340165


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkové rozmery
    22.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    13.0 kg
  • Povrchová úprava
    Čierno práškované
Valcový magnet Neodým Severná 43.0 mm 6.0 mm 30 kg

10340240


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkové rozmery
    43.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    30.0 kg
  • Povrchová úprava
    Čierno práškované
Valcový magnet Neodým Severná 22.0 mm 6.0 mm 13 kg

10340202


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkové rozmery
    22.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    13.0 kg
  • Povrchová úprava
    Čierno práškované
Valcový magnet Neodým Severná 88.0 mm 192.0 kg

10340196


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    8.5 mm
  • Celkové rozmery
    88.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    192.0 kg
  • Povrchová úprava
    Čierno práškované
Valcový magnet Neodým Sever a juh 10.0 mm 1.6 kg

10190852

Cenové rozpätie
1,1342 € - 0,9825 €

Úroveň zásob
2160 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celkové rozmery
    10.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.6 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Valcový magnet Neodým Sever a juh 19.0 mm 6.0 kg

10190937

Cenové rozpätie
7,5519 € - 6,6335 €

Úroveň zásob
112 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkové rozmery
    19.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    6.0 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Valcový magnet Neodým Sever a juh 22.0 mm 13.0 kg

10191019

Cenové rozpätie
13,3399 € - 11,7069 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celkové rozmery
    22.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    13.0 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Valcový magnet Neodým Sever a juh 3.0 mm 0.4 kg

10191095

Cenové rozpätie
1,1108 € - 0,9768 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkové rozmery
    3.0 mm
  • Tvar
    Tyč
  • Sila ťahu
    0.4 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Severná 6.0 mm 0.3 kg

10191170

Cenové rozpätie
0,6444 € - 0,5656 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkové rozmery
    6.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    0.3 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým