Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.
Skupina SR: SR1545
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie základne | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,7913 € - 26,2336 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 3,4114 € - 3,4114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10336519 | 3,8196 € - 9,2766 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 5,5983 € - 5,5983 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 8,3392 € - 20,2984 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
| 5,8173 € - 14,1673 € | 10 Na sklade |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6,6188 € - 6,6188 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 4,1427 € - 4,1427 € | 120 Na sklade |
Plastová otočná
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,1899 € - 3,1899 € | 1760 Na sklade |
Plastová otočná
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,3222 € - 4,3222 € | 184 Na sklade |
Plastová otočná
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,5765 € - 3,5765 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,2946 € - 4,2946 € | 24 Na sklade |
Plastová otočná
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10,0596 € - 24,4316 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 5,2888 € - 5,2888 € | 18 Na sklade |
Plastová otočná
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 20,7606 € - 21,5186 € | 4 Na sklade |
Plastová otočná
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 9,6513 € - 23,4519 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 10336656 | 4,1695 € - 10,195 € | 1 Na sklade |
Plastová otočná
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 5,7446 € - 5,7446 € | 76 Na sklade |
Plastová otočná
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,4108 € - 3,4108 € | 19 Na sklade |
Plastová otočná
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku