Menu Hľadať

Nohy pre stroje - Štandard

Na sklade

Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.

Skupina SR: SR1545

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
52 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie základne Priemer základne Kúpiť
7,6252 € - 7,6252 € 26 Na sklade
Plastová otočná
80.0 mm
9,1881 € - 9,1881 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
80.0 mm
11,5997 € - 11,5997 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
100.0 mm
5,1059 € - 5,1059 € 20 Na sklade
Plastová otočná
60.0 mm
6,6553 € - 6,6553 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
80.0 mm
22,7009 € - 22,7009 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
120.0 mm
6,049 € - 6,049 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
80.0 mm
9,0668 € - 9,0668 € 60 Na sklade
Plastová otočná
100.0 mm
7,6252 € - 7,6252 € 20 Na sklade
Plastová otočná
80.0 mm
5,6754 € - 13,8218 € 10 Na sklade
Plastová otočná
80.0 mm
3,3282 € - 3,3282 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
39.0 mm
4,7961 € - 4,7961 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
60.0 mm
4,4946 € - 4,4946 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
60.0 mm
4,4946 € - 10,9022 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
60.0 mm
10336656 4,0678 € - 9,9464 € 1 Na sklade
Plastová otočná
40.0 mm
5,4618 € - 5,4618 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
60.0 mm
6,8415 € - 16,6073 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
80.0 mm
7,325 € - 17,7424 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
80.0 mm
3,3276 € - 3,3276 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
50.0 mm
4,03 € - 9,8099 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
60.0 mm
  • z/zo 3
Nastaviteľné nožičky 80.0 mm M16 100.0 mm Čierna

10448236

Cenové rozpätie
7,6252 € - 7,6252 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 80.0 mm M16 150.0 mm Čierna

10637890

Cenové rozpätie
9,1881 € - 9,1881 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Dĺžka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 100.0 mm M16 150.0 mm Čierna

10548578

Cenové rozpätie
11,5997 € - 11,5997 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Dĺžka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom 60.0 mm M10 125.0 mm Čierna

10548592

Cenové rozpätie
5,1059 € - 5,1059 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Dĺžka závitu
    125.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom 80.0 mm M16 66.0 mm Čierna

10451267

Cenové rozpätie
6,6553 € - 6,6553 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Dĺžka závitu
    66.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nožičky 120.0 mm M24 900.0 kg Polyamid, oceľ

10642597

Cenové rozpätie
22,7009 € - 22,7009 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M24
  • Priemer základne
    120.0 mm
  • Dĺžka závitu
    250.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 80.0 mm M12 100.0 mm Čierna

10640357

Cenové rozpätie
6,049 € - 6,049 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom 100.0 mm M16 66.0 mm Čierna

10645529

Cenové rozpätie
9,0668 € - 9,0668 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Dĺžka závitu
    66.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom 80.0 mm M16 100.0 mm Čierna

10640340

Cenové rozpätie
7,6252 € - 7,6252 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 80.0 mm M12 66.0 mm Čierna

10336748

Cenové rozpätie
13,8218 € - 5,6754 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Dĺžka závitu
    66.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 39.0 mm M8 40.0 mm Čierna

10336502

Cenové rozpätie
3,3282 € - 3,3282 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    39.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom 60.0 mm M12 100.0 mm Čierna

10451236

Cenové rozpätie
4,7961 € - 4,7961 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 60.0 mm M10 70.0 mm Čierna

10336731

Cenové rozpätie
4,4946 € - 4,4946 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 60.0 mm M10 70.0 mm Čierna

10336700

Cenové rozpätie
10,9022 € - 4,4946 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 40.0 mm M8 80.0 mm Čierna

10336656

Cenové rozpätie
9,9464 € - 4,0678 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    40.0 mm
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 60.0 mm M10 125.0 mm Čierna

10203347

Cenové rozpätie
5,4618 € - 5,4618 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Dĺžka závitu
    125.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 80.0 mm M12 125.0 mm Čierna

10203309

Cenové rozpätie
16,6073 € - 6,8415 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Dĺžka závitu
    125.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 80.0 mm M12 150.0 mm Čierna

10336724

Cenové rozpätie
17,7424 € - 7,325 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Dĺžka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 50.0 mm M8 40.0 mm Čierna

10628997

Cenové rozpätie
3,3276 € - 3,3276 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 60.0 mm M10 45.0 mm Čierna

10336526

Cenové rozpätie
9,8099 € - 4,03 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Dĺžka závitu
    45.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná