Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.
Skupina SR: SR1545
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie základne | Priemer základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
3,4892 € - 3,4892 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,2033 € - 4,2033 € | 40 Na sklade |
Plastová otočná
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
3,7048 € - 3,7048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
5,4293 € - 5,4293 € | 1 Na sklade |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
4,1898 € - 4,1898 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
10,5281 € - 25,5938 € | 1 Na sklade |
Plastová otočná
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
9,4159 € - 22,8799 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
20,2542 € - 20,9938 € | 4 Na sklade |
Plastová otočná
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
7,325 € - 7,325 € | 1 Na sklade |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
4,7506 € - 4,7506 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
4,4803 € - 4,4803 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyamidová základňa bez otvorov
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
5,1204 € - 5,1204 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku