Menu Hľadať

Nožičky s nitom

Na sklade

Rivet Feet are ideal in helping with the manoeuvring of furniture, as well as providing a high level of surface protection. The simply design of our Rivet Mount Feet make them a quick and easy, tool-free solution.

Our Rivet Foot range features UL94 HB rated Fast Feet made from Black TPE, with a Grey Acetal Rive that are ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, free-standing electrical and electronics equipment. Soft Fast Feet are also available within this range that have a material harness of 86 Shore; they are also made of Black TPE, and have a Polypropylene pin. Also available are Snap Rivet Feet made from UL94 V2 rated Polyamide 6/6, which have a TPE base. These help protect floors and tube ends when secured to the assembly with a rivet.

Rivet Feet install with a straight-forward push-fit. They can be used as glides, bumpers, closures, slides, and as stops in a wide range of applications and assemblies. The incorporated push rivets push into pre-drilled holes. The foot is fully removable.

Skupina SR: SR5796 ,SR5803, SR5806

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
41 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer kompatibilného otvoru Výška Maximálna hrúbka panela Plný materiál Priemer základne Kúpiť
120 Na sklade
8.1 mm
15.0 mm
1.2 mm
Termoplastický elastomér
20.0 mm
  • z/zo 3
Nožičky s nitom 20.0 mm 15.0 mm 8.1 mm TPE

10320778


Úroveň zásob
120 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    15.0 mm
  • Priemer základne
    20.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér