Menu Hľadať

Nylokové matice

Na sklade

Locking Nuts prevent any loosening thanks to their excellent anti-vibration properties.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Vzdialenosť stranového kľúča Kúpiť
0,065 € - 0,0905 € 150 Na sklade
M6
0,0595 € - 0,0827 € 440 Na sklade
M4
0,0612 € - 0,0853 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
0,0602 € - 0,0842 € 400 Na sklade
M5
Poistná matica M6 10.0 mm Oceľ Prírodná

10240243

Cenové rozpätie
0,0905 € - 0,065 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    4.0 mm
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Povrch kontaktu
    Flat
  • Druh matice
    Locking
Poistná matica M4 7.0 mm Oceľ Prírodná

10240205

Cenové rozpätie
0,0827 € - 0,0595 €

Úroveň zásob
440 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    2.9 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Povrch kontaktu
    Flat
  • Druh matice
    Locking
Poistná matica M3 5.5 mm Oceľ Prírodná

10240182

Cenové rozpätie
0,0853 € - 0,0612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    2.7 mm
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Povrch kontaktu
    Flat
  • Druh matice
    Locking
Poistná matica M5 8.0 mm Oceľ Prírodná

10240229

Cenové rozpätie
0,0842 € - 0,0602 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    3.2 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Povrch kontaktu
    Flat
  • Druh matice
    Locking