Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Materiál: FPM 75, Nitrilová guma 70 Farba: Čierna Skupina SR: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | ID | YxY | Materiál | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
0,0646 € - 0,0646 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Nitrilová guma 70
|
2
|
||
0,1254 € - 0,1254 € | 11 Na sklade |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Nitrilová guma 70
|
2
|
||
0,1854 € - 0,1854 € | 10 Na sklade |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nitrilová guma 70
|
2
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
Nitrilová guma 70
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.732 in
18.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
0,3486 € - 0,3486 € | 913 Na sklade |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
10405529 | 0,3486 € - 0,3486 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|
Požiadajte o dodací termin tu |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
190 Na sklade |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
1,2815 € - 1,2815 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
0,0348 € - 0,0348 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Nitrilová guma 70
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku