Menu Hľadať

O-krúžky a súpravy ORFS

Na sklade

O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains O-ring face seals (ORFs) with the related kits.
Materiál: NBR Farba: Čierna Skupina SR: SR6160, SRV0069

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
15 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť W ID Typ Kúpiť
0,0351 € - 0,0351 € 100 Na sklade
1.8 mm
9.3 mm
2
0,0793 € - 0,0793 € 600 Na sklade
1.8 mm
18.8 mm
2
0,0351 € - 0,0351 € Požiadajte o dodací termin tu
1.8 mm
7.7 mm
2
0,0968 € - 0,0968 € 50 Na sklade
1.8 mm
23.5 mm
2
0,0617 € - 0,0617 € 900 Na sklade
1.8 mm
12.4 mm
2
0,1275 € - 0,1275 € Požiadajte o dodací termin tu
1.8 mm
29.9 mm
2
0,0704 € - 0,0704 € Požiadajte o dodací termin tu
1.8 mm
15.6 mm
2
10385265 21,136 € - 21,136 € 7 Na sklade
1
Požiadajte o dodací termin tu
1.7 mm
7.6 mm
2
0,0513 € - 0,0604 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 mm
12.4 mm
2
0,0661 € - 0,0778 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 mm
18.8 mm
2
Požiadajte o dodací termin tu
1.7 mm
15.6 mm
2
0,1386 € - 0,1774 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 mm
23.5 mm
2
0,0513 € - 0,0604 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 mm
9.2 mm
2
0,1064 € - 0,1252 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 mm
29.9 mm
2
O-krúžok 9.3 mm 1.8 mm NBR Čierna

10386224

Cenové rozpätie
0,0351 € - 0,0351 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • ID
    9.3 mm
  • W
    1.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 18.8 mm 1.8 mm NBR Čierna

10386255

Cenové rozpätie
0,0793 € - 0,0793 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • ID
    18.8 mm
  • W
    1.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 7.7 mm 1.8 mm NBR Čierna

10386217

Cenové rozpätie
0,0351 € - 0,0351 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    7.7 mm
  • W
    1.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 23.5 mm 1.8 mm NBR Čierna

10386262

Cenové rozpätie
0,0968 € - 0,0968 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • ID
    23.5 mm
  • W
    1.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 12.4 mm 1.8 mm NBR Čierna

10386231

Cenové rozpätie
0,0617 € - 0,0617 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • ID
    12.4 mm
  • W
    1.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 29.9 mm 1.8 mm (ID)

10386279

Cenové rozpätie
0,1275 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    29.9 mm
  • W
    1.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 15.6 mm 1.8 mm NBR Čierna

10386248

Cenové rozpätie
0,0704 € - 0,0704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    15.6 mm
  • W
    1.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Počet kusov
    100
NBR Súprava tesniacich krúžkov súprava O-krúžok ORFS

10385265

Cenové rozpätie
21,136 € - 21,136 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Obsahuje
    Položka 490170, 490171, 490172, 490173, 490174, 490175, 490176.
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Počet kusov
    230
  • Typ
    1
O-krúžok 7.6 mm 1.7 mm NBR Čierna

10358573


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    7.6 mm
  • W
    1.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 12.4 mm 1.7 mm NBR Čierna

10358597

Cenové rozpätie
0,0604 € - 0,0513 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    12.4 mm
  • W
    1.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 18.8 mm 1.7 mm NBR Čierna

10358610

Cenové rozpätie
0,0778 € - 0,0661 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    18.8 mm
  • W
    1.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 15.6 mm 1.7 mm NBR Čierna

10358603


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    15.6 mm
  • W
    1.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 23.5 mm 1.7 mm NBR Čierna

10358627

Cenové rozpätie
0,1774 € - 0,1386 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    23.5 mm
  • W
    1.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 9.2 mm 1.7 mm NBR Čierna

10358580

Cenové rozpätie
0,0604 € - 0,0513 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    9.2 mm
  • W
    1.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 29.9 mm 1.7 mm NBR Čierna

10358634

Cenové rozpätie
0,1252 € - 0,1064 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    29.9 mm
  • W
    1.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Počet kusov
    100