Manages the routing of fibre, eliminating issues like; crushing, kinking and micro-bending. Ideal for blown fibre applications over short distance and curb side FTTH/FTTB applications. Made from Polypropylene (PP) or Polybutylene Terephthalate (PBT). Black and White colour options. UL94 V0 rated.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 188,7449 € - 218,4913 € | 8 Na sklade |
0.122 in
3.1 mm
|
0.195 in
4.95 mm
|
||
| 220,193 € - 227,2905 € | 3 Na sklade |
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 243,7775 € - 282,7819 € | 10 Na sklade |
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 257,3588 € - 265,6511 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.102 in
2.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 160,3633 € - 194,0396 € | 3 Na sklade |
0.122 in
3.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 689,8364 € - 689,8364 € | 3 Na sklade |
0.122 in
3.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 257,3588 € - 265,6511 € | 5 Na sklade |
0.102 in
2.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 188,3545 € - 218,4913 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.122 in
3.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku