Ochranné krytky skrutiek zakrývajú a chránia hlavy skrutiek a matice pred poveternostnými vplyvmi. Vhodné pre hlavy svorníkov, hlavy skrutiek a matice. Vytvárajú lepší finálny vzhľad, sú skvelou voľbou pre vonkajšie aplikácie.
Tento sortiment sa dodáva v širokej škále veľkostí pre rôzne aplikácie. Tieto krytky sú dostupné pre bežné imperiálne skrutky UNF, štandardné metrické skrutky ISO 4017 alebo DIN 933.
Dostupné v rôznych farbách.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá, Zelená, Hnedá Skupina SR: , SRF0130, SR1802, SRF0074
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Závit skrutky | D | Farba | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1019 € - 0,1422 € | 48500 Na sklade |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Čierna
|
1
|
||
| 0,2232 € - 0,4082 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Šedá
|
1
|
||
| 0,1479 € - 0,2048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Biela
|
1
|
||
| 0,1328 € - 0,172 € | 10000 Na sklade |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Čierna
|
1
|
||
| 0,1578 € - 0,219 € | 13490 Na sklade |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Čierna
|
1
|
||
| 0,1578 € - 0,219 € | 250 Na sklade |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Biela
|
1
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Šedá
|
1
|
|||
| 0,0936 € - 0,1305 € | 136500 Na sklade |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Čierna
|
1
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Šedá
|
1
|
|||
| 0,3626 € - 0,8007 € | 2900 Na sklade |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Čierna
|
1
|
||
| 0,3626 € - 0,8007 € | 400 Na sklade |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Biela
|
1
|
||
| 0,1385 € - 0,1792 € | 13000 Na sklade |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Biela
|
1
|
||
| 0,0936 € - 0,1305 € | 23500 Na sklade |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Biela
|
1
|
||
| 0,0936 € - 0,1305 € | 28400 Na sklade |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Šedá
|
1
|
||
| 0,1328 € - 0,172 € | 1450 Na sklade |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Šedá
|
1
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Šedá
|
1
|
|||
| 0,1328 € - 0,172 € | 4500 Na sklade |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Biela
|
1
|
||
| 0,1479 € - 0,2048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Čierna
|
1
|
||
| 0,0327 € - 0,0842 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
|
Čierna
|
1
|
||
| 0,0453 € - 0,1777 € | 105700 Na sklade |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Biela
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku