Závitové ochranné uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Tvar vrúbkovanej hlavy umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž rukou, jednoduchým otočením na rúrke alebo rúrke.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach. Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén HD, LDPE - PIR, Polyamid Farba: Prírodná, Žltá, Červená Skupina SR: SR1018, SRF0015, SRF0014
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | Farba | h | Materiál | H | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3015 € - 0,3015 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12
|
Červená
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
JIC
|
||
| 0,0911 € - 0,0911 € | 5678 Na sklade |
0.39 in
9.9 mm
|
M8
|
Červená
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,4579 € - 0,4579 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.154 in
54.7 mm
|
M52
|
Červená
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,0847 € - 0,178 € | 1200 Na sklade |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16
|
Červená
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,2204 € - 0,2204 € | 5850 Na sklade |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12
|
Červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
||
| 0,3612 € - 0,3612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8-12
|
Červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
JIC
|
||
| 0,1412 € - 0,1412 € | 8500 Na sklade |
0.862 in
21.9 mm
|
M20
|
Červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,1664 € - 0,1664 € | 11750 Na sklade |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8-14
|
Červená
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.795 in
20.2 mm
|
JIC
|
||
| 0,0769 € - 0,0769 € | 500 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24
|
Červená
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
JIC
|
||
| 0,9059 € - 0,9059 € | 750 Na sklade |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11
|
Červená
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| 0,475 € - 0,475 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11
|
Červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,6357 € - 0,6357 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4
|
Červená
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity GAS
|
||
| 0,2119 € - 0,2119 € | 4200 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11
|
Červená
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,0725 € - 0,0725 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8-28
|
Červená
|
0.256 in
6.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,3228 € - 0,3228 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8-12
|
Červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
JIC
|
||
| 0,1181 € - 0,1181 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16
|
Červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
JIC
|
||
| 0,1806 € - 0,1806 € | 4000 Na sklade |
0.957 in
24.3 mm
|
M22
|
Červená
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrické
|
||
| 0,0948 € - 0,0948 € | 239 Na sklade |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2-20
|
Červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
JIC
|
||
| 0,1066 € - 0,1066 € | 80 Na sklade |
0.717 in
18.2 mm
|
5/8-18
|
Červená
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.614 in
15.6 mm
|
JIC
|
||
| 0,082 € - 0,082 € | 27500 Na sklade |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20
|
Červená
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
JIC
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku