Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hadicové ochranné návleky sú pevné kryty, ktoré chránia hadice pred teplom, odieraním a znižujú hluk. Odolný voči teplu, ozónu a oderu. Odoláva teplotám od 110ºC do 185ºC.Vynikajúca ochrana voči oderu.Jednoduchá montáž.Ideálne na konektory, spojky, spoje, káble a hadice. Materiál: 1050 balistický polyamid, PA, PES, PO Farba: Čierna Skupina SR: SR1080, , SR1108, SREHSS
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | ID | Plný materiál | RL | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,8171 € - 66,366 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 97,5431 € - 124,8551 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 137,0695 € - 168,0816 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 123,3651 € - 152,1394 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 109,6609 € - 136,1022 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 82,2389 € - 104,1262 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 391,113 € - 445,8689 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 215,1952 € - 275,4498 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 68,8196 € - 88,0891 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 278,4563 € - 356,4241 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 168,8479 € - 216,1252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 3 420,5643 € - 3 420,5643 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8 in
203.2 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
147.638 ft
45.0 m
|
||
| 1 385,69 € - 1 385,69 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4 in
101.6 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1 361,626 € - 1 361,626 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9 in
228.6 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 1 163,5104 € - 1 163,5104 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.5 in
63.5 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1 904,3972 € - 1 904,3972 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6 in
152.4 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 2 645,0446 € - 2 645,0446 € | Požiadajte o dodací termin tu |
15 in
381.0 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 1 222,667 € - 1 222,667 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3 in
76.2 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1 734,9186 € - 1 734,9186 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10 in
254.0 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 1 148,5664 € - 1 148,5664 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku