Menu Hľadať

Ochranné zátky so závitom - závity NPT

Na sklade

Závitové ochranné zátky určené na použitie na závitoch NPT. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením a kontamináciou počas výroby, skladovania a prepravy. Dá sa inštalovať ručne alebo pomocou nástrčnej hlavy 12-point. Navrhnuté pre pevnosť a odolnosť proti oderu. Vydrží teploty od -40F do 230F (-40C až 110C).

  • Dajú sa montovať manuálne alebo pomocou 12-bodového nástrčkového kľúča, skrutkovača alebo vidlicového kľúča.
  • Vydržia teploty od -40 F do 230 F | -40 C do 110 C.
  • Táto zátka so závitom sa odporúča používať tam, kde sa vyžaduje pevnosť a odolnosť proti oderu.
Materiál: Polyetylén HD, PEEK Farba: Červená, Hnedá Skupina SR: SR5759, SRK0083

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu Farba Materiál H L Typ Kúpiť
0,0935 € - 0,2182 € 7600 Na sklade
18.4 mm
1/4 in
Červená
Polyetylén HD
12.7 mm
5.7 mm
1
0,1008 € - 0,1109 € Požiadajte o dodací termin tu
22.9 mm
3/8-18
Červená
Polyetylén HD
12.7 mm
5.7 mm
1
0,1872 € - 0,208 € 1300 Na sklade
39.8 mm
1-11-1/2
Červená
Polyetylén HD
12.7 mm
6.4 mm
1
0,1126 € - 0,2365 € 1420 Na sklade
28.5 mm
1/2-14
Červená
Polyetylén HD
12.7 mm
6.4 mm
1
0,1588 € - 0,1747 € Požiadajte o dodací termin tu
33.0 mm
3/4-14
Červená
Polyetylén HD
12.7 mm
6.4 mm
1
5,2342 € - 5,2342 € Požiadajte o dodací termin tu
1/8
Hnedá
PEEK
5.0 mm
2
7,1259 € - 7,1259 € Požiadajte o dodací termin tu
1/4
Hnedá
PEEK
6.0 mm
2
8,0789 € - 8,0789 € Požiadajte o dodací termin tu
3/8
Hnedá
PEEK
8.0 mm
2
Zátka so závitom Závit NPT 1/4-18 Polyetylén HD Červená

10316467

Cenové rozpätie
0,2182 € - 0,0935 €

Úroveň zásob
7600 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    5.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4 in
  • Materiál
    Polyetylén HD
Zátka so závitom Závit NPT 3/8-18 Polyetylén HD Červená

10316481

Cenové rozpätie
0,1109 € - 0,1008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    22.9 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    5.7 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8-18
  • Štandard pre závit
    Závit NPT
Zátka so závitom Závit NPT 1-11-1/2 Polyetylén HD Červená

10316474

Cenové rozpätie
0,208 € - 0,1872 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • D
    39.8 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Veľkosť závitu
    1-11-1/2
  • Štandard pre závit
    Závit NPT
Zátka so závitom Závit NPT 1/2-14 Polyetylén HD Červená

10316450

Cenové rozpätie
0,2365 € - 0,1126 €

Úroveň zásob
1420 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2-14
  • Štandard pre závit
    Závit NPT
Zátka so závitom Závit NPT 3/4 Polyetylén HD Červená

10163887

Cenové rozpätie
0,1747 € - 0,1588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    33.0 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4-14
  • Štandard pre závit
    Závit NPT
Ochranné zátky so závitom - závity NPT 1/8 PEEK Hnedá

10359921

Cenové rozpätie
5,2342 € - 5,2342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/8
  • Štandard pre závit
    Závit NPT
  • Materiál
    PEEK
  • Farba
    Hnedá
Ochranné zátky so závitom - závity NPT 1/4 PEEK Hnedá

10359938

Cenové rozpätie
7,1259 € - 7,1259 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4
  • Štandard pre závit
    Závit NPT
  • Materiál
    PEEK
  • Farba
    Hnedá
Ochranné zátky so závitom - závity NPT 3/8 PEEK Hnedá

10359945

Cenové rozpätie
8,0789 € - 8,0789 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8
  • Štandard pre závit
    Závit NPT
  • Materiál
    PEEK
  • Farba
    Hnedá