Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Závitové ochranné zátky určené na použitie na závitoch UNF. Chráňte závity a príslušenstvo pred poškodením a kontamináciou počas výroby, skladovania a prepravy. Vďaka menšiemu počtu závitov umožňujú rýchlu aplikáciu.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén HD Farba: Červená, Žltá Skupina SR: SR1077, SRF0029
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Farba | Materiál | H | L | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1664 € - 0,3464 € | 5970 Na sklade |
0.677 in
17.2 mm
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/2 in x 20
|
1
|
||
0,3513 € - 0,7288 € | 1260 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8 in x 14
|
1
|
||
0,3911 € - 0,7736 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.677 in
17.2 mm
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
7⁄16 in x 20
|
1
|
||
0,2929 € - 0,6033 € | 360 Na sklade |
0.819 in
20.8 mm
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
5/8 in x 18
|
1
|
||
0,1493 € - 0,2953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.602 in
15.3 mm
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3/8 in x 24
|
1
|
||
1,593 € - 3,3453 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
0,5091 € - 1,0573 € | 728 Na sklade |
1.61 in
40.9 mm
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1- 5/16 in x 12
|
1
|
||
0,3228 € - 0,669 € | 4950 Na sklade |
0.803 in
20.4 mm
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
9⁄16 in x 18
|
2
|
||
0,3513 € - 0,7288 € | 1440 Na sklade |
0.949 in
24.1 mm
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
3/4 in x 16
|
1
|
||
0,1416 € - 0,2942 € | 7600 Na sklade |
0.547 in
13.9 mm
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
0,3939 € - 0,8124 € | 66 Na sklade |
0.854 in
21.7 mm
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
11/16 in x 12
|
1
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Žltá
|
Polyetylén HD
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/16 x 18
|
4
|
|||
250 Na sklade |
1.339 in
34.0 mm
|
Žltá
|
Polyetylén HD
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1-1/16 x 12
|
4
|
|||
500 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
Žltá
|
Polyetylén HD
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
7/8 x 14
|
4
|
|||
1000 Na sklade |
0.768 in
19.5 mm
|
Žltá
|
Polyetylén HD
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
9/16 x 18
|
4
|
|||
248 Na sklade |
1.299 in
33.0 mm
|
Žltá
|
Polyetylén HD
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1 in x 12
|
4
|
|||
500 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
Žltá
|
Polyetylén HD
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
3/4 x 16
|
4
|
|||
1000 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
Žltá
|
Polyetylén HD
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
11/16 x 16
|
4
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
Žltá
|
Polyetylén HD
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
7/16 x 20
|
4
|
|||
490 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
Žltá
|
Polyetylén HD
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
13/16 x 16
|
4
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku