Menu Hľadať

Odľahčovacie priechodky

Na sklade

Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.

These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.

Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Skupina SR: SR1730

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
85 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Tvar kompatibilného kábla Maximálna hrúbka panela Kúpiť
0,3637 € - 0,4042 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
Ploché
2.5 mm
0,1995 € - 0,2217 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Okrúhle
1.6 mm
0,6321 € - 0,7024 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
Okrúhle
3.2 mm
0,2231 € - 0,2754 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Ploché
2.5 mm
0,4644 € - 0,5733 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Ploché
1.6 mm
0,2937 € - 0,3513 € Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
Okrúhle
2.5 mm
0,1233 € - 0,1283 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Okrúhle
2.5 mm
0,0811 € - 0,1001 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
Okrúhle
1.6 mm
0,1048 € - 0,1394 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
Okrúhle
3.2 mm
0,4118 € - 0,4575 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
Okrúhle
3.2 mm
0,1341 € - 0,149 € Požiadajte o dodací termin tu
10.2 mm
Okrúhle
1.6 mm
0,1048 € - 0,1394 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
Okrúhle
3.2 mm
0,0575 € - 0,1938 € 1500 Na sklade
13.0 mm
Okrúhle
2.5 mm
0,109 € - 0,363 € Požiadajte o dodací termin tu
19.7 mm
Okrúhle
3.2 mm
0,1726 € - 0,1726 € 415 Na sklade
12.7 mm
Okrúhle
2.3 mm
2,6807 € - 2,6807 € 300 Na sklade
2.5 mm
0,0838 € - 0,2799 € 2600 Na sklade
15.9 mm
Okrúhle
1.6 mm
0,2711 € - 0,8557 € 100 Na sklade
28.0 mm
Okrúhle
3.2 mm
0,1362 € - 0,1362 € Požiadajte o dodací termin tu
Ploché
2.5 mm
0,2099 € - 0,2099 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
2.5 mm
  • z/zo 5
Odľahčovacia priechodka Ploché Odľahčenie PA Čierna

10363461

Cenové rozpätie
0,4042 € - 0,3637 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Ploché
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    Strain Relief
  • Dĺžka hlavy
    11.6 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle Odľahčenie PA Čierna

10363492

Cenové rozpätie
0,2217 € - 0,1995 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    Strain Relief
  • Dĺžka hlavy
    11.3 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle Odľahčenie PA Biela

10363560

Cenové rozpätie
0,7024 € - 0,6321 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    Strain Relief
  • Dĺžka hlavy
    19.3 mm
Odľahčovacia priechodka Ploché SPT Polyamid Čierna

10222225

Cenové rozpätie
0,2754 € - 0,2231 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Ploché
  • Materiál
    Polyamid
  • Veľkosť kábla
    0.150 x 0.280 in
  • Dĺžka hlavy
    14.7 mm
Odľahčovacia priechodka Ploché SPT Polyamid Čierna

10222232

Cenové rozpätie
0,5733 € - 0,4644 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Ploché
  • Materiál
    Polyamid
  • Veľkosť kábla
    0.150 x 0.280 in, 0.160 x 0.300 in
  • Dĺžka hlavy
    14.4 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 5,6 - 7,4 mm PA Čierna

10380369

Cenové rozpätie
0,3513 € - 0,2937 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    5.6 - 7.4 mm
  • Šírka kompatibilného otvoru
    11.5 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle SV Polyamid Čierna

10363577

Cenové rozpätie
0,1283 € - 0,1233 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    Polyamid
  • Veľkosť kábla
    0.250 x 0.265 in
  • Dĺžka hlavy
    17.5 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle SJ; SJT Polyamid Čierna

10363522

Cenové rozpätie
0,1001 € - 0,0811 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    Polyamid
  • Veľkosť kábla
    0.355 in, 0.405 in, 0.430 in
  • Dĺžka hlavy
    15.1 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle SJ; SJT; SJO Polyamid Čierna

10363539

Cenové rozpätie
0,1394 € - 0,1048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    Polyamid
  • Veľkosť kábla
    0.325 x 0.360 in
  • Dĺžka hlavy
    14.7 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle SJTO; SJT; S; STO Polyamid Čierna

10363553

Cenové rozpätie
0,4575 € - 0,4118 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    Polyamid
  • Veľkosť kábla
    0.360 in, 0.370 in, 0.390 in, 0.405 in, 0.430 in
  • Dĺžka hlavy
    18.9 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle AWN Polyamid Čierna

10363454

Cenové rozpätie
0,149 € - 0,1341 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    Polyamid
  • Veľkosť kábla
    0.125 x 0.156 in
  • Dĺžka hlavy
    10.4 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle SJ; SJT; SJO Polyamid Čierna

10363546

Cenové rozpätie
0,1394 € - 0,1048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    Polyamid
  • Veľkosť kábla
    0.300 in
  • Dĺžka hlavy
    14.7 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 6,2 - 7,4 mm PA Čierna

10281482

Cenové rozpätie
0,1938 € - 0,0575 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    6.2 - 7.4 mm
  • Dĺžka hlavy
    13.0 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 9,2 - 10,5 mm PA Čierna

10281574

Cenové rozpätie
0,363 € - 0,109 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    9.2 - 10.5 mm
  • Dĺžka hlavy
    19.7 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 7,6 mm PA Čierna

10258774

Cenové rozpätie
0,1726 € - 0,1726 €

Úroveň zásob
415 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    7.6 mm
  • Dĺžka hlavy
    7.6 mm
Odľahčovacia priechodka Polyamid 6.6 Čierna

10258668

Cenové rozpätie
2,6807 € - 2,6807 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Veľkosť kábla
    6.4 x 15.2 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.5 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 7,4 - 8,2 mm PA Čierna

10281543

Cenové rozpätie
0,2799 € - 0,0838 €

Úroveň zásob
2600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    7.4 - 8.2 mm
  • Dĺžka hlavy
    15.9 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 9,2 - 10,5 mm PA Čierna

10281642

Cenové rozpätie
0,8557 € - 0,2711 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    9.2 - 10.5 mm
  • Dĺžka hlavy
    28.0 mm
Odľahčovacia priechodka Ploché 4,1 x 7,6; 3,8 x 7,1 mm Polyamid 6.6 Čierna

10027400

Cenové rozpätie
0,1362 € - 0,1362 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Ploché
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Veľkosť kábla
    3.8 x 7.1 mm, 4.1 x 7.6 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.5 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 6,4 mm; 7,4 mm Polyamid 6.6 Čierna

10173398

Cenové rozpätie
0,2099 € - 0,2099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Veľkosť kábla
    6.4 mm, 7.4 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.5 mm