Tieto odsadené skrutky, tiež známe ako odsadené svorníky, sú typ upevňovacieho prvku s valcovitým odsadením, ktoré oddeľuje hlavu skrutky od jej závitovej časti. Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.
Odsadené skrutky sú užitočné v situáciách, ktoré vyžadujú montážny čap, hmoždinku, kĺbový spoj, hriadeľ alebo posuvný pohyb. Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii, ale nie vo veľmi náročných podmienkach.
Tento sortiment odsadených skrutiek má hlavu s vnútorným šesťhranom, čo umožňuje ich ľahké utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Nemajú hladkú hlavu, čo pomáha pri uchopení. Tieto skrutky sú vhodné pre elektroniku, strojárstvo a automobilový priemysel.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Čierna oceľ Skupina SR: SRP0137, SRP0136
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Materiál | l1 025 | d2 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,04 € - 3,3966 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
Čierna oceľ
|
12.0
|
M3
|
||
0,8058 € - 1,3464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Čierna oceľ
|
40.0
|
M6
|
||
1,0812 € - 1,7952 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Čierna oceľ
|
50.0
|
M8
|
||
0,8058 € - 1,3464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Čierna oceľ
|
6.0
|
M5
|
||
0,8772 € - 1,4586 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Čierna oceľ
|
25.0
|
M6
|
||
1,4178 € - 2,3562 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Čierna oceľ
|
30.0
|
M10
|
||
0,7854 € - 1,3158 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Čierna oceľ
|
16.0
|
M8
|
||
1,6932 € - 2,8152 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Čierna oceľ
|
80.0
|
M8
|
||
3,417 € - 5,6916 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Čierna oceľ
|
60.0
|
M12
|
||
1,2444 € - 2,0808 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Čierna oceľ
|
10.0
|
M8
|
||
4,4982 € - 7,497 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Čierna oceľ
|
100.0
|
M12
|
||
1,7748 € - 2,958 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Čierna oceľ
|
12.0
|
M10
|
||
0,7854 € - 1,3158 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Čierna oceľ
|
30.0
|
M5
|
||
1,2342 € - 2,0604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Čierna oceľ
|
12.0
|
M8
|
||
1,9584 € - 3,264 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Čierna oceľ
|
70.0
|
M10
|
||
0,7242 € - 1,2138 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Čierna oceľ
|
25.0
|
M5
|
||
0,8466 € - 1,4076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Čierna oceľ
|
20.0
|
M6
|
||
1,836 € - 3,06 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Čierna oceľ
|
60.0
|
M10
|
||
3,774 € - 6,2934 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Čierna oceľ
|
25.0
|
M12
|
||
1,2342 € - 2,0502 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Čierna oceľ
|
60.0
|
M8
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku