Menu Hľadať

Odsadené skrutky - hlava s vnútorným šesťhranom

Na sklade

Tieto odsadené skrutky, tiež známe ako odsadené svorníky, sú typ upevňovacieho prvku s valcovitým odsadením, ktoré oddeľuje hlavu skrutky od jej závitovej časti. Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.

Odsadené skrutky sú užitočné v situáciách, ktoré vyžadujú montážny čap, hmoždinku, kĺbový spoj, hriadeľ alebo posuvný pohyb. Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii, ale nie vo veľmi náročných podmienkach.

Tento sortiment odsadených skrutiek má hlavu s vnútorným šesťhranom, čo umožňuje ich ľahké utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Nemajú hladkú hlavu, čo pomáha pri uchopení. Tieto skrutky sú vhodné pre elektroniku, strojárstvo a automobilový priemysel.

  • Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.
  • Jednoduché utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča.
  • Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Čierna oceľ Skupina SR: SRP0137, SRP0136

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
228 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiál l1 025 d2 Kúpiť
1,6422 € - 2,7336 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
9.0
12.0
18.0
Čierna oceľ
50.0
M10
0,8976 € - 1,4892 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5
4.5
6.0
10.0
Čierna oceľ
8.0
M5
8,9454 € - 14,9124 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0
14.0
20.0
30.0
Čierna oceľ
90.0
M16
3,7026 € - 6,171 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0
11.0
16.0
24.0
Čierna oceľ
20.0
M12
3,6414 € - 6,069 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0
11.0
16.0
24.0
Čierna oceľ
70.0
M12
0,8466 € - 1,4076 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0
5.5
8.0
13.0
Čierna oceľ
16.0
M6
0,8976 € - 1,4892 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0
5.5
8.0
13.0
Čierna oceľ
50.0
M6
2,9274 € - 4,8756 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0
5.5
8.0
13.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
10.0
M6
2,856 € - 4,7532 € 60 Na sklade
9.5
4.5
6.0
10.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
16.0
M5
4,1208 € - 6,8646 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5
4.5
6.0
10.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
50.0
M5
2,7132 € - 4,5288 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5
4.5
6.0
10.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
12.0
M5
6,8748 € - 11,4648 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0
14.0
20.0
30.0
Čierna oceľ
60.0
M16
8,6496 € - 14,4228 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0
14.0
20.0
30.0
Čierna oceľ
80.0
M16
3,5598 € - 5,9262 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
10.0
M8
5,0388 € - 8,3946 € 10 Na sklade
16.0
9.0
12.0
18.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
50.0
M10
2,8152 € - 4,692 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
9.0
12.0
18.0
Čierna oceľ
90.0
M10
3,8046 € - 6,3342 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0
11.0
16.0
24.0
Čierna oceľ
80.0
M12
12,4746 € - 20,7876 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0
16.0
24.0
36.0
Čierna oceľ
20.0
M20
15,7692 € - 26,2854 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0
16.0
24.0
36.0
Čierna oceľ
90.0
M20
3,774 € - 6,2934 € 60 Na sklade
11.0
5.5
8.0
13.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
25.0
M6
  • z/zo 12
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 12.0 M10 50.0 16.0 Čierna oceľ

20220570

Cenové rozpätie
2,7336 € - 1,6422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 6.0 M5 8.0 9.5 Čierna oceľ

20220266

Cenové rozpätie
1,4892 € - 0,8976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    8.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 20.0 M16 90.0 22.0 Čierna oceľ

20220822

Cenové rozpätie
14,9124 € - 8,9454 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    90.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 16.0 M12 20.0 18.0 Čierna oceľ

20220648

Cenové rozpätie
6,171 € - 3,7026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    20.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 16.0 M12 70.0 18.0 Čierna oceľ

20220709

Cenové rozpätie
6,069 € - 3,6414 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    70.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 16.0 11.0 Čierna oceľ

20220341

Cenové rozpätie
1,4076 € - 0,8466 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    16.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 50.0 11.0 Čierna oceľ

20220396

Cenové rozpätie
1,4892 € - 0,8976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    50.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 10.0 11.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20221034

Cenové rozpätie
4,8756 € - 2,9274 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    10.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 6.0 M5 16.0 9.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20220969

Cenové rozpätie
4,7532 € - 2,856 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    16.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 6.0 M5 50.0 9.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20221010

Cenové rozpätie
6,8646 € - 4,1208 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    50.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 6.0 M5 12.0 9.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20220952

Cenové rozpätie
4,5288 € - 2,7132 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    12.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 20.0 M16 60.0 22.0 Čierna oceľ

20220792

Cenové rozpätie
11,4648 € - 6,8748 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    60.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 20.0 M16 80.0 22.0 Čierna oceľ

20220815

Cenové rozpätie
14,4228 € - 8,6496 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    80.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 10.0 13.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20221096

Cenové rozpätie
5,9262 € - 3,5598 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    10.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 12.0 M10 50.0 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20221171

Cenové rozpätie
8,3946 € - 5,0388 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 12.0 M10 90.0 16.0 Čierna oceľ

20220617

Cenové rozpätie
4,692 € - 2,8152 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    90.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 16.0 M12 80.0 18.0 Čierna oceľ

20220716

Cenové rozpätie
6,3342 € - 3,8046 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    80.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 24.0 M20 20.0 27.0 Čierna oceľ

20220853

Cenové rozpätie
20,7876 € - 12,4746 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    20.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 24.0 M20 90.0 27.0 Čierna oceľ

20220921

Cenové rozpätie
26,2854 € - 15,7692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    90.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 25.0 11.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20221058

Cenové rozpätie
6,2934 € - 3,774 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    25.0