Menu Hľadať

Odsadené skrutky - hlava s vnútorným šesťhranom

Na sklade

Tieto odsadené skrutky, tiež známe ako odsadené svorníky, sú typ upevňovacieho prvku s valcovitým odsadením, ktoré oddeľuje hlavu skrutky od jej závitovej časti. Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.

Odsadené skrutky sú užitočné v situáciách, ktoré vyžadujú montážny čap, hmoždinku, kĺbový spoj, hriadeľ alebo posuvný pohyb. Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii, ale nie vo veľmi náročných podmienkach.

Tento sortiment odsadených skrutiek má hlavu s vnútorným šesťhranom, čo umožňuje ich ľahké utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Nemajú hladkú hlavu, čo pomáha pri uchopení. Tieto skrutky sú vhodné pre elektroniku, strojárstvo a automobilový priemysel.

  • Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.
  • Jednoduché utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča.
  • Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Čierna oceľ Skupina SR: SRP0137, SRP0136

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
228 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiál l1 025 d2 Kúpiť
1,5606 € - 2,601 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Čierna oceľ
65.0
M8
1,3974 € - 2,3358 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0
5.5
8.0
13.0
Čierna oceľ
65.0
M6
1,224 € - 2,04 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0
5.5
8.0
13.0
Čierna oceľ
70.0
M6
2,2236 € - 3,7026 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5
4.5
6.0
10.0
Čierna oceľ
65.0
M5
2,4684 € - 4,1106 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0
3.0
4.0
7.0
Čierna oceľ
30.0
M3
2,754 € - 4,59 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
9.0
12.0
18.0
Čierna oceľ
65.0
M10
1,224 € - 2,04 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Čierna oceľ
45.0
M8
1,6932 € - 2,8152 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
9.0
12.0
18.0
Čierna oceľ
35.0
M10
16,575 € - 27,6318 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0
16.0
24.0
36.0
Čierna oceľ
65.0
M20
2,8152 € - 4,692 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0
5.5
8.0
13.0
Čierna oceľ
75.0
M6
1,3056 € - 2,1828 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0
5.5
8.0
13.0
Čierna oceľ
55.0
M6
8,8332 € - 14,7288 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0
14.0
20.0
30.0
Čierna oceľ
65.0
M16
13,5864 € - 22,644 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0
16.0
24.0
36.0
Čierna oceľ
35.0
M20
6,1812 € - 10,302 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0
14.0
20.0
30.0
Čierna oceľ
35.0
M16
6,0384 € - 10,0572 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0
14.0
20.0
30.0
Čierna oceľ
25.0
M16
9,1392 € - 15,2388 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0
11.0
16.0
24.0
Čierna oceľ
55.0
M12
0,5406 € - 0,9078 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5
4.5
6.0
10.0
Čierna oceľ
12.0
M5
1,7544 € - 2,9274 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
4.0
5.0
9.0
Čierna oceľ
10.0
M4
0,7752 € - 1,2852 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5
4.5
6.0
10.0
Čierna oceľ
40.0
M5
0,9078 € - 1,5198 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0
5.5
8.0
13.0
Čierna oceľ
30.0
M6
  • z/zo 12
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 65.0 13.0 Čierna oceľ

20223595

Cenové rozpätie
2,601 € - 1,5606 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    65.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 65.0 11.0 Čierna oceľ

20226336

Cenové rozpätie
2,3358 € - 1,3974 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    65.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 70.0 11.0 Čierna oceľ

20225711

Cenové rozpätie
2,04 € - 1,224 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    70.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 6.0 M5 65.0 9.5 Čierna oceľ

20226237

Cenové rozpätie
3,7026 € - 2,2236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    65.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 4.0 M3 30.0 7.0 Čierna oceľ

20226190

Cenové rozpätie
4,1106 € - 2,4684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1 025
    30.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 12.0 M10 65.0 16.0 Čierna oceľ

20226466

Cenové rozpätie
4,59 € - 2,754 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    65.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 45.0 13.0 Čierna oceľ

20226381

Cenové rozpätie
2,04 € - 1,224 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    45.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 12.0 M10 35.0 16.0 Čierna oceľ

20226435

Cenové rozpätie
2,8152 € - 1,6932 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    35.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 24.0 M20 65.0 27.0 Čierna oceľ

20226633

Cenové rozpätie
27,6318 € - 16,575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    65.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 75.0 11.0 Čierna oceľ

20226343

Cenové rozpätie
4,692 € - 2,8152 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    75.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 55.0 11.0 Čierna oceľ

20226312

Cenové rozpätie
2,1828 € - 1,3056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    55.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 20.0 M16 65.0 22.0 Čierna oceľ

20226572

Cenové rozpätie
14,7288 € - 8,8332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    65.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 24.0 M20 35.0 27.0 Čierna oceľ

20226602

Cenové rozpätie
22,644 € - 13,5864 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    35.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 20.0 M16 35.0 22.0 Čierna oceľ

20226541

Cenové rozpätie
10,302 € - 6,1812 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    35.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 20.0 M16 25.0 22.0 Čierna oceľ

20226534

Cenové rozpätie
10,0572 € - 6,0384 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    25.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 16.0 M12 55.0 18.0 Čierna oceľ

20226503

Cenové rozpätie
15,2388 € - 9,1392 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    55.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 6.0 M5 12.0 9.5 Čierna oceľ

20220273

Cenové rozpätie
0,9078 € - 0,5406 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    12.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 5.0 M4 10.0 8.0 Čierna oceľ

20220211

Cenové rozpätie
2,9274 € - 1,7544 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    10.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 6.0 M5 40.0 9.5 Čierna oceľ

20220327

Cenové rozpätie
1,2852 € - 0,7752 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    40.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 30.0 11.0 Čierna oceľ

20220372

Cenové rozpätie
1,5198 € - 0,9078 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    30.0