Štandardné a prémiové protipožiarne návleky chránia káble, hydraulické vedenia a gumové hadice pred extrémnymi teplotami, plameňom, sálavým teplom a únikom tekutého kovu. Vnútorné puzdro má silné izolačné schopnosti a odoláva teplotám až do 700C. Variant Standard má tenší vonkajší kryt ako variant Premium.
Materiál: Silikón Farba: Strieborná farba, Červená, Šedá Skupina SR: SRECAFR, SR6001, SR6002
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorný materiál | ID | Farba | Dĺžka kotúča | Materiál | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
Výplet zo 6 mikrónového vlákna z kremičitanu vápenatého
|
1.181 in
30.0 mm
|
Šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Výplet zo 6 mikrónového vlákna z kremičitanu vápenatého
|
1.378 in
35.0 mm
|
Šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 29,685 € - 29,685 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Výplet zo 6 mikrónového vlákna z kremičitanu vápenatého
|
0.984 in
25.0 mm
|
Červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 191,0629 € - 215,7293 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tkané sklené vlákno
|
0.984 in
25.0 mm
|
Strieborná farba
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikón
|
||
| 49,4317 € - 49,4317 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Výplet zo 6 mikrónového vlákna z kremičitanu vápenatého
|
1.378 in
35.0 mm
|
Červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 166,9095 € - 199,1245 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tkané sklené vlákno
|
0.787 in
20.0 mm
|
Strieborná farba
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikón
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Výplet zo 6 mikrónového vlákna z kremičitanu vápenatého
|
1.26 in
32.0 mm
|
Šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Výplet zo 6 mikrónového vlákna z kremičitanu vápenatého
|
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 28,9782 € - 28,9782 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Výplet zo 6 mikrónového vlákna z kremičitanu vápenatého
|
0.866 in
22.0 mm
|
Červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 2 592,2553 € - 2 592,2553 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Výplet zo 6 mikrónového vlákna z kremičitanu vápenatého
|
1.969 in
50.0 mm
|
Šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Výplet zo 6 mikrónového vlákna z kremičitanu vápenatého
|
0.394 in
10.0 mm
|
Šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 40,586 € - 40,586 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Výplet zo 6 mikrónového vlákna z kremičitanu vápenatého
|
1.181 in
30.0 mm
|
Červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 216,9824 € - 248,9122 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tkané sklené vlákno
|
1.181 in
30.0 mm
|
Strieborná farba
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikón
|
||
| 22,5478 € - 22,5478 € | 40 Na sklade |
Výplet zo 6 mikrónového vlákna z kremičitanu vápenatého
|
0.394 in
10.0 mm
|
Červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Výplet zo 6 mikrónového vlákna z kremičitanu vápenatého
|
1.102 in
28.0 mm
|
Šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Výplet zo 6 mikrónového vlákna z kremičitanu vápenatého
|
0.984 in
25.0 mm
|
Šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 10308110 | 25,4963 € - 25,4963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Výplet zo 6 mikrónového vlákna z kremičitanu vápenatého
|
0.591 in
15.0 mm
|
Červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
|
| 100,1457 € - 116,1537 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tkané sklené vlákno
|
0.394 in
10.0 mm
|
Strieborná farba
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikón
|
||
| 69,0526 € - 69,0526 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Výplet zo 6 mikrónového vlákna z kremičitanu vápenatého
|
1.969 in
50.0 mm
|
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 56,0009 € - 56,0009 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Výplet zo 6 mikrónového vlákna z kremičitanu vápenatého
|
1.575 in
40.0 mm
|
Červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku