Menu Hľadať

Okrúhle kovové rozpierky bez závitu

Na sklade

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.

Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • DIN Rated.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
81 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dokončiť Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,7012 € - 1,0696 € 80 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
0,704 € - 1,0738 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,1281 € - 0,2033 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
2.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,7182 € - 1,0952 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,1522 € - 0,2104 € Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,1343 € - 0,1848 € 100 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
1,0824 € - 1,0824 € 100 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
2.5 mm
5.0 mm
7.0 mm
0,1763 € - 0,246 € Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,2219 € - 0,4039 € 2000 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
5.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,1607 € - 0,2161 € Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
2.2 mm
4.0 mm
7.0 mm
0,2355 € - 0,2355 € 300 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
3.2 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,182 € - 0,2517 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
2.5 mm
5.0 mm
7.0 mm
0,6941 € - 1,0909 € 88 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,3626 € - 0,5916 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
2.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,5688 € - 1,2545 € 350 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,9856 € - 1,4095 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,9615 € - 1,8917 € Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
4.3 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,795 € - 1,2104 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,1707 € - 0,236 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
0,7737 € - 1,179 € 100 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
  • z/zo 5
Rozpierka 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10228517

Cenové rozpätie
1,0696 € - 0,7012 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.5 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Rozpierka 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10098561

Cenové rozpätie
1,0738 € - 0,704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Rozpierka 2.5 mm 5.0 mm 2.0 mm Mosadz

10228463

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,1281 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    2.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.5 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Commodity Code
    7415390000
Rozpierka 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10228555

Cenové rozpätie
1,0952 € - 0,7182 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.5 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Rozpierka 2.2 mm 4.0 mm 6.0 mm Mosadz

10228425

Cenové rozpätie
0,2104 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.2 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpierka 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm Mosadz

10228401

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1343 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.2 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpierka 2.5 mm 5.0 mm 7.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10228531

Cenové rozpätie
1,0824 € - 1,0824 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.5 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Rozpierka 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm Mosadz

10228449

Cenové rozpätie
0,246 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.2 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpierka 5.3 mm 10.0 mm 3.0 mm Mosadz

10098783

Cenové rozpätie
0,4039 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpierka 2.2 mm 4.0 mm 7.0 mm Mosadz

10228432

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.2 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpierka 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm Mosadz

10098547

Cenové rozpätie
0,2355 € - 0,2355 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpierka 2.5 mm 5.0 mm 7.0 mm Mosadz

10228524

Cenové rozpätie
0,2517 € - 0,182 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.5 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Commodity Code
    7415290000
Rozpierka 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10228494

Cenové rozpätie
1,0909 € - 0,6941 €

Úroveň zásob
88 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.5 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Rozpierka 2.5 mm 5.0 mm 20.0 mm Mosadz

10228579

Cenové rozpätie
0,5916 € - 0,3626 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.5 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Commodity Code
    7415330000
Rozpierka 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm Mosadz

10228661

Cenové rozpätie
1,2545 € - 0,5688 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpierka 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10228760

Cenové rozpätie
1,4095 € - 0,9856 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Rozpierka 4.3 mm 8.0 mm 35.0 mm Mosadz

10228791

Cenové rozpätie
1,8917 € - 0,9615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    35.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpierka 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10098707

Cenové rozpätie
1,2104 € - 0,795 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Rozpierka 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Mosadz

10228500

Cenové rozpätie
0,236 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.5 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Commodity Code
    7415330000
Rozpierka 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10228708

Cenové rozpätie
1,179 € - 0,7737 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ