Menu Hľadať

Okrúhle PS rozpierky bez závitu

Na sklade

Round unthreaded PS spacers are essential components that offer exceptional versatility and reliability in various applications. These spacers are made from high-quality polystyrene (PS), a rigid and durable material known for its excellent mechanical properties. The main characteristic of round unthreaded PS spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in different sizes and lengths, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PS spacers is their lightweight nature. PS is a lightweight material, making these spacers ideal for applications where minimizing weight is crucial. Additionally, round unthreaded PS spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded PS spacers offer resistance to chemicals and moisture, enhancing their durability and suitability for applications in various industries.

  • Material: PS
  • Colour: Black, Natural, White
  • Material Flammability Standard: UL94 HB

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
195 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1173 € - 0,162 € Požiadajte o dodací termin tu
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,0929 € - 0,1295 € 12500 Na sklade
4.2 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,1064 € - 0,1479 € 40 Na sklade
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,1275 € - 0,1778 € 500 Na sklade
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,0836 € - 0,1169 € 19500 Na sklade
4.2 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,0799 € - 0,1113 € 450750 Na sklade
4.2 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0836 € - 0,1169 € 50243 Na sklade
5.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,1006 € - 0,1403 € 39585 Na sklade
4.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,1161 € - 0,1607 € 28 Na sklade
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,0863 € - 0,1204 € 41550 Na sklade
4.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,0502 € - 0,0502 € 4500 Na sklade
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,0771 € - 0,1077 € 83940 Na sklade
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,0875 € - 0,1221 € 52480 Na sklade
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1161 € - 0,1607 € 19000 Na sklade
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,0929 € - 0,1295 € 4240 Na sklade
4.2 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,081 € - 0,113 € 500 Na sklade
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,1405 € - 0,1948 € 200 Na sklade
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,1161 € - 0,1607 € 18500 Na sklade
4.2 mm
8.0 mm
20.0 mm
0,0836 € - 0,1169 € Požiadajte o dodací termin tu
5.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,0938 € - 0,1312 € 19000 Na sklade
5.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
  • z/zo 10
Rozpierka 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm PS

10044391

Cenové rozpätie
0,162 € - 0,1173 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.4 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm PS

10044926

Cenové rozpätie
0,1295 € - 0,0929 €

Úroveň zásob
12500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.2 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm PS

10045008

Cenové rozpätie
0,1479 € - 0,1064 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.2 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm PS

10045084

Cenové rozpätie
0,1778 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.2 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 6.0 mm PS

10044858

Cenové rozpätie
0,1169 € - 0,0836 €

Úroveň zásob
19500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.2 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm PS

10044797

Cenové rozpätie
0,1113 € - 0,0799 €

Úroveň zásob
450750 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.2 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 4.0 mm PS

10045206

Cenové rozpätie
0,1169 € - 0,0836 €

Úroveň zásob
50243 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm PS

10044971

Cenové rozpätie
0,1403 € - 0,1006 €

Úroveň zásob
39585 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.2 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PS

10045367

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1161 €

Úroveň zásob
28 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PS

10044896

Cenové rozpätie
0,1204 € - 0,0863 €

Úroveň zásob
41550 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.2 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PS

10167625

Cenové rozpätie
0,0502 € - 0,0502 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm PS

10044728

Cenové rozpätie
0,1077 € - 0,0771 €

Úroveň zásob
83940 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.2 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PS

10045268

Cenové rozpätie
0,1221 € - 0,0875 €

Úroveň zásob
52480 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PS

10045343

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1161 €

Úroveň zásob
19000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm PS

10044902

Cenové rozpätie
0,1295 € - 0,0929 €

Úroveň zásob
4240 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.2 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PS

10045176

Cenové rozpätie
0,113 € - 0,081 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PS

10045459

Cenové rozpätie
0,1948 € - 0,1405 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 20.0 mm PS

10045039

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1161 €

Úroveň zásob
18500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.2 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 4.0 mm PS

10045220

Cenové rozpätie
0,1169 € - 0,0836 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PS

10045336

Cenové rozpätie
0,1312 € - 0,0938 €

Úroveň zásob
19000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén