Menu Hľadať

Okrúhle zátky do profilov a rúrok PCR

Na sklade

Okrúhle zátky do profilov a rúrok sú navrhnuté tak, aby zlepšili estetický vzhľad pre aplikácie vrátane priemyselného nábytku, vitrín a špecializovaných vozidiel. Jeho primárnym účelom je chrániť pred kontaminantmi, ako sú špina, prach, vlhkosť a korózia.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILTBPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
15 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D H h Maximálna hrúbka steny Minimum Wall Thickness Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
4.5 mm
2.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
55.0 mm
14.5 mm
3.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
2700 Na sklade
27.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
3.0 mm
0.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
3.0 mm
0.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
3.0 mm
0.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 38.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753948


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 32.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753931


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.5 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 19.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753863


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 55.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753955


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    55.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.5 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 25.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753894


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 27.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753900


Úroveň zásob
2700 Na sklade
Atribúty
  • D
    27.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 18.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753856


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    18.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 28.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753917


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 22.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753887


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 14.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753825


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 16.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753849


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 20.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753870


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.5 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 32.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753924


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.5 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 15.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753832


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 60.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753962


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    60.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm