Menu Hľadať

Otočné západky s T-rukoväťou

Na sklade

These HVAC Locks are used in heating, ventilation, and air conditioning systems to offer security and regulate access to HVAC equipment. Designed for enclosures susceptible to pressure differentials to prevent unauthorised tampering or interference with HVAC equipment, assuring system safety and performance. HVAC locks assist in preserving the integrity of the system and safeguard it from potential damage or misuse by securing access panels and doors.

Due to the surface mounting, the thermal bridge between the inside and exterior of the enclosure does not undermine the application's integrity. They are built to survive the severe circumstances common in HVAC systems, such as excessive temperatures, wetness, and vibrations. The stepped cam aids in compression, closing the container more tightly.

The line includes both locking and non-locking variants and L- and T-handle choices. Surface mounting improves application and locking integrity because there is no need to drill a hole through the door. Many handle and locking choices are available to give diversity and user friendliness.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
14 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie rukoväte Celková dĺžka Materiál Typ kľúča Kúpiť
12,8579 € - 18,1491 € 28 Na sklade
Bez rukoväte
94.0 mm
Zamak
Eurokľúč (5333)
11,3286 € - 12,5874 € Požiadajte o dodací termin tu
Bez rukoväte
80.0 mm
Zamak
Bez zámku
12,498 € - 13,8867 € Požiadajte o dodací termin tu
Bez rukoväte
80.0 mm
Zamak
Eurokľúč (5333)
11,6632 € - 16,4422 € 11 Na sklade
Bez rukoväte
94.0 mm
Zamak
Bez zámku
6,6532 € - 10,3495 € 2 Na sklade
Bez rukoväte
200.0 mm
PA
Eurokľúč (5333)
7,817 € - 12,1598 € 50 Na sklade
Vonkajšia uzamykacia rukoväť
225.0 mm
PA
Bez zámku
9,2025 € - 14,315 € Požiadajte o dodací termin tu
Bez rukoväte
200.0 mm
PA
Eurokľúč (5333)
7,0092 € - 9,813 € Požiadajte o dodací termin tu
Bez rukoväte
200.0 mm
PA
Bez zámku
7,4632 € - 10,4485 € 9 Na sklade
Bez rukoväte
200.0 mm
PA
Bez zámku
209,2408 € - 439,4058 € Požiadajte o dodací termin tu
Bez rukoväte
94.0 mm
Zamak
5,0 mm dvojzubý kľúč
2,0284 € - 3,1552 € 45 Na sklade
Bezpečnostná rukoväť
125.0 mm
Oceľ
Bez zámku
9,2222 € - 12,9111 € 810 Na sklade
Bez rukoväte
200.0 mm
PA
Eurokľúč (5333)
6,6532 € - 10,3495 € 86 Na sklade
Bez rukoväte
200.0 mm
PA
Bez zámku
4,9688 € - 7,7293 € 266 Na sklade
Prídržný prvok
55.0 mm
Zamak
Bez zámku
Západka s T rukoväťou 80.0 mm Zamak

20077686

Cenové rozpätie
18,1491 € - 12,8579 €

Úroveň zásob
28 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    67.0 mm
  • Celková šírka
    90.0 mm
  • Celková dĺžka
    94.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    80.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    51.0 mm
Západka s T rukoväťou 100.0 mm Zamak

20077679

Cenové rozpätie
12,5874 € - 11,3286 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    67.0 mm
  • Celková šírka
    90.0 mm
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    80.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    51.0 mm
Západka s T rukoväťou 100.0 mm Zamak

20077662

Cenové rozpätie
13,8867 € - 12,498 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    67.0 mm
  • Celková šírka
    90.0 mm
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    80.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    51.0 mm
Západka s T rukoväťou 80.0 mm Zamak

20077693

Cenové rozpätie
16,4422 € - 11,6632 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    67.0 mm
  • Celková šírka
    90.0 mm
  • Celková dĺžka
    94.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    80.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    51.0 mm
Zaistenie Eurokľúč (5333) 140.0 mm PA Čierna

20048136

Cenové rozpätie
10,3495 € - 6,6532 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    120.0 mm
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    24.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    24.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    60.0 mm
PA Západka s rukoväťou 18.0 mm Bez zámku

20048075

Cenové rozpätie
12,1598 € - 7,817 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    65.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Celková dĺžka
    225.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    46.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    75.0 mm
Zaistenie Eurokľúč (5333) 140.0 mm PA Čierna

20048143

Cenové rozpätie
14,315 € - 9,2025 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    120.0 mm
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    24.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    24.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    80.0 mm
Bez zamykania Bez zámku 140.0 mm PA Čierna

20048150

Cenové rozpätie
9,813 € - 7,0092 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    120.0 mm
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    24.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    24.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    50.0 mm
Bez zamykania Bez zámku 140.0 mm PA Čierna

20048174

Cenové rozpätie
10,4485 € - 7,4632 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    120.0 mm
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    24.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    24.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    80.0 mm
Skriňová západka 5,0 mm dvojzubý kľúč Zamak

20077709

Cenové rozpätie
439,4058 € - 209,2408 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Celková šírka
    90.0 mm
  • Celková dĺžka
    94.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    80.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    51.0 mm
Oceľ Západka s rukoväťou

20048112

Cenové rozpätie
3,1552 € - 2,0284 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    125.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    8.1 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    8.1 mm
Zaistenie Eurokľúč (5333) 140.0 mm PA Čierna

20048129

Cenové rozpätie
12,9111 € - 9,2222 €

Úroveň zásob
810 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    120.0 mm
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    24.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    24.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    50.0 mm
Zaistenie Bez zámku 140.0 mm PA Čierna

20048167

Cenové rozpätie
10,3495 € - 6,6532 €

Úroveň zásob
86 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    120.0 mm
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    24.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    24.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    60.0 mm
Západka s rukoväťou 40.0 mm 30.0 mm Zamak

20048099

Cenové rozpätie
7,7293 € - 4,9688 €

Úroveň zásob
266 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Celková dĺžka
    55.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    40.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    30.0 mm
  • Materiál
    Zamak