Oválne zátky a klzáky poskytujú vysokú kvalitu a úhľadný vzhľad zakončenia oválnych hadičiek. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje veľa možností na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
Vkladajú sa do koncov oválnych rúrok, ako napríklad nohy stoličiek a stolov. K dispozícii pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery rúrok.
Náš sortiment zahŕňa množstvo variantov, ktoré umožňujú jednoduché nasadenie a odstránenie a bezpečné upevnenie. Máme aj rebrované varianty, ktoré uľahčujú vkladanie a dobre sedia. Určite si medzi týmito odolnými zátkami s dlhou životnosťou nájdete vhodné zátky pre váš projekt.
Materiál: ABS, Polyetylén, LDPE - PIR Farba: Prírodná, Čierna, Biela, Šedá, Pochrómované Skupina SR: SR5732, SR1557, SR1558
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | T2 | h | Materiál | L | L1 | h1 | T1 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2362 € - 0,328 € | 100 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1866 € - 0,401 € | 1500 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10289822 | 1,1678 € - 2,4523 € | 165 Na sklade |
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
| 0,1938 € - 0,2682 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,137 € - 0,4133 € | 500 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,5817 € - 0,7041 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,6328 € - 3,4289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,293 € - 0,535 € | 48 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2876 € - 0,8966 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,5262 € | 2915 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,9257 € - 1,944 € | 1030 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3076 € - 0,6092 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyetylén
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2624 € - 0,4796 € | 500 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,8208 € - 1,6036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyetylén
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3892 € - 0,6341 € | 60 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4038 € - 0,6531 € | 50 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2624 € - 0,4796 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,8907 € - 2,1675 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,4111 € - 0,9067 € | 50 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1749 € - 0,4347 € | 200 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyetylén
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku