Menu Hľadať

Ovládacie gombíky - matice

Na sklade

Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
224 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Spôsob montáže Dĺžka závitu Materiál otočného gombíka Kúpiť
15,8544 € - 15,8544 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M6
Female
8.2 mm
Hliník
0,1499 € - 0,3148 € 3550 Na sklade
50.0 mm
M8
Threaded Male
8.0 mm
PA
8,0932 € - 9,3164 € Požiadajte o dodací termin tu
56.0 mm
M10
Female
13.0 mm
PA
5,4227 € - 6,5161 € 23 Na sklade
40.0 mm
M8
Female
PP
2,4166 € - 5,9158 € 638 Na sklade
40.0 mm
M6
Female
PA
12,0636 € - 13,5142 € Požiadajte o dodací termin tu
69.0 mm
6.0 mm
Female
15.0 mm
PA
3,7457 € - 4,1532 € 2 Na sklade
50.0 mm
M8
Female
17.0 mm
PA
6,7135 € - 14,0983 € 11 Na sklade
32.0 mm
M6
Female
12.5 mm
PA
5,5852 € - 6,7672 € 130 Na sklade
50.0 mm
M8
Female
PP
2,7309 € - 3,2714 € 2860 Na sklade
28.0 mm
M6
Female
PP
5,4864 € - 5,8174 € 3 Na sklade
60.0 mm
M12
Female
21.0 mm
PA
2,7532 € - 4,2828 € 5 Na sklade
40.0 mm
M8
Female
14.0 mm
PA
9,7143 € - 22,0435 € Požiadajte o dodací termin tu
61.0 mm
M10
Female
23.0 mm
PA
38,216 € - 42,8835 € Požiadajte o dodací termin tu
129.0 mm
8.0 mm
Female
20.0 mm
PA
25,1385 € - 27,9188 € Požiadajte o dodací termin tu
99.0 mm
8.0 mm
Female
22.0 mm
PA
9,7238 € - 10,696 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
M10
Female
18.0 mm
PA
2,6787 € - 2,8589 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M6
Female
14.0 mm
PA
6,4574 € - 13,5606 € 20 Na sklade
32.0 mm
M5
Female
12.5 mm
PA
10,3403 € - 11,6041 € Požiadajte o dodací termin tu
61.0 mm
6.0 mm
Female
15.0 mm
PA
23,922 € - 23,922 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
M10
Female
14.3 mm
Hliník
  • z/zo 12
Ručné koliesko 40.0 mm Závit M6 Hliník Prírodná

10271735

Cenové rozpätie
15,8544 € - 15,8544 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.2 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko M8 60.0 mm PA Čierna

10144060

Cenové rozpätie
0,3148 € - 0,1499 €

Úroveň zásob
3550 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Commodity Code
    3926909790
Ručné koliesko 56.0 mm Vložka M10 PA Šedá

10188057

Cenové rozpätie
9,3164 € - 8,0932 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    29.0 mm
  • Dĺžka závitu
    13.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Vložka
Ručné koliesko 40.0 mm Vložka M8 PP

10275252

Cenové rozpätie
6,5161 € - 5,4227 €

Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška gombíka
    29.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko 40.0 mm Vložka M6 PA Čierna

10280676

Cenové rozpätie
5,9158 € - 2,4166 €

Úroveň zásob
638 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Výška gombíka
    12.0 mm
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Vložka
Ručné koliesko 69.0 mm Predvŕtaný slepý otvor 6.0 mm PA Čierna

10188712

Cenové rozpätie
13,5142 € - 12,0636 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    6.0 mm
  • Výška gombíka
    36.0 mm
  • Celková výška
    36.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 50.0 mm Vložka M8 PA Čierna

10188514

Cenové rozpätie
4,1532 € - 3,7457 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    31.0 mm
  • Dĺžka závitu
    17.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Vložka
Ručné koliesko 32.0 mm Vložka M6 PA

10188316

Cenové rozpätie
14,0983 € - 6,7135 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Výška gombíka
    22.5 mm
  • Celková výška
    22.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.5 mm
  • Spôsob montáže
    Vložka
Ručné koliesko 50.0 mm Vložka M8 PP

10275382

Cenové rozpätie
6,7672 € - 5,5852 €

Úroveň zásob
130 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška gombíka
    30.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko 28.0 mm Vložka M6 PP

10275191

Cenové rozpätie
3,2714 € - 2,7309 €

Úroveň zásob
2860 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Výška gombíka
    25.0 mm
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko 60.0 mm Vložka M12 PA Čierna

10188613

Cenové rozpätie
5,8174 € - 5,4864 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Celková výška
    36.5 mm
  • Dĺžka závitu
    21.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Vložka
Ručné koliesko 40.0 mm Vložka M8 PA Čierna

10188385

Cenové rozpätie
4,2828 € - 2,7532 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    26.0 mm
  • Dĺžka závitu
    14.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Vložka
Ručné koliesko 61.0 mm 6H Priechodný otvor závitový M10 PA Čierna

10188736

Cenové rozpätie
22,0435 € - 9,7143 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Výška gombíka
    30.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    23.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 129.0 mm Predvŕtaný slepý otvor 8.0 mm PA Čierna

10188682

Cenové rozpätie
42,8835 € - 38,216 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.0 mm
  • Výška gombíka
    47.0 mm
  • Celková výška
    47.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 99.0 mm Predvŕtaný slepý otvor 8.0 mm PA Čierna

10188668

Cenové rozpätie
27,9188 € - 25,1385 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.0 mm
  • Výška gombíka
    44.0 mm
  • Celková výška
    44.0 mm
  • Dĺžka závitu
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 70.0 mm Vložka M10 PA Šedá

10188095

Cenové rozpätie
10,696 € - 9,7238 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Dĺžka závitu
    18.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Vložka
Ručné koliesko 40.0 mm Vložka M6 PA Čierna

10188378

Cenové rozpätie
2,8589 € - 2,6787 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    26.0 mm
  • Dĺžka závitu
    14.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Vložka
Ručné koliesko 32.0 mm Vložka M5 PA

10188293

Cenové rozpätie
13,5606 € - 6,4574 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Výška gombíka
    22.5 mm
  • Celková výška
    22.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.5 mm
  • Spôsob montáže
    Vložka
Ručné koliesko 61.0 mm Predvŕtaný slepý otvor 6.0 mm PA Čierna

10188705

Cenové rozpätie
11,6041 € - 10,3403 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    6.0 mm
  • Výška gombíka
    32.0 mm
  • Celková výška
    32.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 60.0 mm Závit M10 Hliník Prírodná

10271711

Cenové rozpätie
23,922 € - 23,922 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Dĺžka závitu
    14.3 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Závit